|
Comando: |
OUT1/2/3 [TO]
|
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
OUT1/2/3 [TO] ... SET OUTn 0-255 SET OUTn HIGH/ON SET OUTn LOW/OFF |
|
Rango: |
Establece el valor PWM analógico en los puertos OUT del TI-Innovator™ Hub |
|
Descripción: |
Salida directa de información a un puerto de salida determinado. Estas son salidas PWM en el TI-Innovator™ Hub. Ajusta el valor PWM analógico en los puertos OUT TI-Innovator™ Hub.
SET OUTn 0-255: 0=apagado, 255=encendido, cualquier otra cosa es una señal PWM a 500 Hz con un ciclo de uso alto de 1 a 254, donde ese rango proporciona un porcentaje de la señal de alto tiempo de la forma de onda. SET OUTn HIGH/ON: igual que 255 SET OUTn LOW/OFF: igual que 0 |
|
Resultado: |
Establece el valor analógico PWM en los puertos OUT del TI-Innovator™ Hub |
|
Tipo o |
Puerto |