Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > READ > DHT i TEMPERATURE

DHT i

Comando:

DHT i

 

Sintaxis del comando:

READ DHT i

Rango:

La lectura predeterminada de la temperatura es en Celsius

Lectura de humedad de 0 a 100%

Descripción:

Devuelve una lista que consiste en la temperatura actual, la humedad, el tipo de sensor y el último estado de lectura en caché. La temperatura y la humedad se pueden obtener por sí mismos agregando las palabras clave TEMPERATURE o HUMIDITY al final del comando. El tipo de sensor está indicado por un 1 para el sensor de estilo DHT11 y un 2 para el sensor de estilo DHT22. Los valores de estado son: 1=OK, 2=Tiempo de espera, 3=Suma de control/mala lectura.

READ DHT i: Devuelve la información en caché completa de la última lectura de la tarea DHT obtenida.

READ DHT i TEMPERATURE: devuelve la última lectura de temperatura.

READ DHT i HUMIDITY: devuelve la última lectura de humedad.

Resultado:

Lista de devoluciones con la temperatura actual en C, humedad en %, tipo (1=DHT11, 2=DHT22) y estado (tipo/estado solo disponible en lista completa).

Donde el estado = 1:OK, =2:Tiempo de espera, = 3:Suma de control.

Tipo o
Componente referenciable:

Sensor

 

DHT i TEMPERATURE

Comando:

DHT i TEMPERATURE

 

Sintaxis del comando:

READ DHT i TEMPERATURE

Rango:

La lectura predeterminada de la temperatura es en Celsius

Lectura de humedad de 0 a 100%

Descripción:

Devuelve una lista que consiste en la temperatura actual, la humedad, el tipo de sensor y el último estado de lectura en caché. La temperatura y la humedad se pueden obtener por sí mismos agregando las palabras clave TEMPERATURE o HUMIDITY al final del comando. El tipo de sensor está indicado por un 1 para el sensor de estilo DHT11 y un 2 para el sensor de estilo DHT22. Los valores de estado son: 1=OK, 2=Tiempo de espera, 3=Suma de control/mala lectura.

READ DHT i: Devuelve la información en caché completa de la última lectura de la tarea DHT obtenida.

READ DHT i TEMPERATURE: devuelve la última lectura de temperatura.

READ DHT i HUMIDITY: devuelve la última lectura de humedad.

Resultado:

Devuelve el componente de temperatura.

Tipo o
Componente referenciable:

Sensor

 

DHT i HUMIDITY

Comando:

DHT i HUMIDITY

 

Sintaxis del comando:

READ DHT i HUMIDITY

Rango:

La lectura predeterminada de la temperatura es en Celsius

Lectura de humedad de 0 a 100%

Descripción:

Devuelve una lista que consiste en la temperatura actual, la humedad, el tipo de sensor y el último estado de lectura en caché. La temperatura y la humedad se pueden obtener por sí mismos agregando las palabras clave TEMPERATURE o HUMIDITY al final del comando. El tipo de sensor está indicado por un 1 para el sensor de estilo DHT11 y un 2 para el sensor de estilo DHT22. Los valores de estado son: 1=OK, 2=Tiempo de espera, 3=Suma de control/mala lectura.

READ DHT i: Devuelve la información en caché completa de la última lectura de la tarea DHT obtenida.

READ DHT i TEMPERATURE: devuelve la última lectura de temperatura.

READ DHT i HUMIDITY: devuelve la última lectura de humedad.

Resultado:

Devuelve el componente de humedad.

Tipo o
Componente referenciable:

Sensor