El comando BEGIN desconecta todos los sensores y controles conectados, reinicializa toda la memoria de todos los sensores/controles dentro del diagrama y restablece el valor predeterminado promedio del sensor, el formato del error y los valores predeterminados del control de flujo. Además, todas las clavijas del puerto INn, y el conector de la placa de pruebas (BBn) están configuradas en el modo clavija del INPUT. Todas las clavijas del puerto OUTn están configuradas al estado INPUT, y tienen permitido flotar, incluyendo el OUT3, que se leerá como alta debido a una resistencia de elevación de la fuente de 5V de la clavija.
Cuando todo el proceso se completa, se envía una respuesta de READY al sistema host. El host debe esperar por esta respuesta antes de que se realicen operaciones adicionales. Los comandos adicionales pueden estar en la cola de comandos para ejecutarse, pero no se llevarán a cabo hasta que este comando se concluya.
|
Comando: |
BEGIN |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
SEND("BEGIN" |
|
Descripción: |
Separa los sensores de los puertos o clavijas y restablece todas las configuraciones a los valores predeterminados. Separa todos los objetos del sensor conectados y restaura el estado del sistema como si se presionara el botón RESET. |
|
Resultado: |
Responde con "READY" cuando se completa. |
|
Tipo o |
No aplicable |
Nota: El [ : ] se utiliza para secuenciar las líneas de comandos en una línea de comandos. El menú Administrar... pega un conveniente conjunto de comandos para luego mostrar la información en Str0 en la pantalla de inicio.