|
Comando: |
SWITCH i [TO] IN n/BB n |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
CONNECT SWITCH i [TO] IN n/BB n |
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Conecta un interruptor externo a una clavija de entrada digital. La tarea del botón supervisará el estado del interruptor, permitiendo la generación de informes para el encendido, no encendido, y estuvo encendido desde la última vez que se comprobó. La clavija conectada se establece en un estado de entrada digital con su bajada interna habilitada. El otro lado del interruptor está conectado a una clavija de suministro de energía (3.3 V) (o suministro de 5 V si se utiliza el puerto IN3). Los interruptores comparten el espacio numérico con los Botones. CONNECT SWITCH 1 [TO] IN 1 CONNECT SWITCH 2 [TO] BB 5 |
|
Resultado: |
Conecta un objeto del interruptor (similar al botón, pero conectado al Vcc en lugar del Gnd, cuando está habilitado.) |
|
Tipo o |
Sensor |