Hoja de datos del potenciómetro con perilla

Título

Potenciómetro con perilla

Nombre del artículo de TI

STEMEE/AC/POTEN/A

Cantidad

1

Incluido en

Paquete de placa para pruebas TI-Innovator™

Descripción

Resistencia variable con perilla utilizada para cambiar la resistencia en un circuito.

Categoría

Resistencias

Hub Cómo conectar

circuito de la placa de pruebas

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

1 giro, 10K

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

POTENCIÓMETRO

Sintaxis del comando

Send("READ POTENTIOMETER n")

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

 

Send("READ POTENTIOMETER 1")

Get(P):Disp P