Voi siete qui: Guida del Calcolatrice scientifica TI-30X Plus MathPrint™ > Informazioni di riferimento > Informazioni sulle pile

Informazioni sulle pile

Precauzioni relative alle pile

Non lasciare le pile alla portata dei bambini.
Non mischiare pile nuove e usate.
Non utilizzare contemporaneamente marche diverse (o tipi diversi di una stessa marca) di pile.
Non utilizzare pile ricaricatili.
Non inserire pile non ricaricatili in un caricabatterie.
Inserire le pile rispettando le indicazioni relative alla polarità (+ e - ).
Smaltire le pile usate nel rispetto della normativa vigente in materia.
Non incenerire né smontare le pile.
Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingestione di una cella di pila o di una pila. (negli USA, contattare il National Capital Poison Center al numero 1-800-222-1222.)

Smaltimento delle pile

Non spezzare, forare né gettare le pile nel fuoco. Le pile possono scoppiare o esplodere rilasciando sostanze chimiche pericolose. Rottamare le pile usate in conformità alla normativa locale vigente.

Rimozione o sostituzione delle pile

La TI-30X Plus MathPrint™ calcolatrice utilizza due pile CR2032 da 3 V.

Rimuovere il coperchio di protezione e ruotare la calcolatrice in modo da rivolgere il frontalino in basso.
Con un piccolo cacciavite, rimuovere le viti dal retro del contenitore.
A partire dal fondo, separare con cautela la parte frontale da quella posteriore. Fare attenzione a non danneggiare nessuna delle parti interne.
Con un piccolo cacciavite, rimuovere la vite sul fermaglio delle pile e togliere le pile.

Per sostituire le pile, verificare la polarità (+ e -) e inserire le batterie nuove. Premere con decisione per fare scattare le pile in sede e rimontare la vite nel fermaglio delle pile.

Importante: Quando si sostituiscono le pile, evitare qualsiasi contatto con gli altri componenti della calcolatrice.

Smaltire le pile esaurite immediatamente e in conformità alla normativa locale vigente.

A norma del regolamento CA Regulation 22 CCR 67384.4, alle pile a bottone presenti in questo apparecchio si applica quanto segue:

Materiale contenente perclorati: possono applicarsi trattamenti speciali.

Vedere: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate