%
% visualizza il menu CONVR, che converte un numero reale nel numero equivalente in una base specificata.
|
1:8 Hex |
Converte in numero esadecimale (base 16). |
|
2:8 Bin |
Converte in numero binario (base 2). |
|
3:8 Dec |
Converte in numero decimale (base 10). |
|
4:8 Oct |
Converte in numero ottale (base 8). |
% " visualizza il menu TYPE, che permette di designare la base di un numero indipendentemente dalla modalità di base numerica corrente della calcolatrice.
|
1:h |
Designa un intero esadecimale. |
|
2:b |
Designa un intero binario. |
|
3:d |
Designa un numero decimale. |
|
4:o |
Designa un intero ottale. |
Nota: La modalità può essere impostata a DEC, BIN, OCT o HEX. Vedere la sezione Modalità.
|
d 8 Hex |
- 127 % 1 < |
|
|
h 8 Bin |
- % ¬ % ¬ % " 1 % 2 < |
|
|
b 8 Oct |
- 10000000 % " 2 % 4 < |
|
|
o 8 Dec |
# < < |
|
% ! visualizza il menu LOGIC, che permette di eseguire operazioni di logica booleana.
|
1:and |
AND bit a bit di due interi |
|
2:or |
OR bit a bit di due interi |
|
3:xor |
XOR bit a bit di due interi |
|
4:xnor |
XNOR bit a bit di due interi |
|
5:not( |
NOT logico di un numero |
|
6:2’s( |
Complemento a 2 di un numero |
|
7:nand |
NAND bit a bit di due interi |
|
Modalità BIN: and, or |
- q $ $ $ $ " " < 1111 % ! 1 1010 < 1111 % ! 2 1010 < |
|
|
Modalità BIN: xor, xnor |
- 11111 % ! 3 10101 < 11111 % ! 4 10101 < |
|
|
Modalità HEX: not, 2’s |
- q $ $ $ $ " < % ! 6 % ¬ % ¬ ) < % ! 5 % i ) < |
|
|
Modalità DEC: nand |
- q $ $ $ $ < 192 % ! 7 48 < |
|