Voi siete qui: Guida del Calcolatrice scientifica TI-30X Plus MathPrint™ > Strumenti matematici > Costanti

Costanti

Constants permette di accedere a costanti scientifiche da incollare in varie aree della
TI-30X Plus MathPrint™ calcolatrice. Premere % Œ per accedere alla funzione e ! oppureo" per selezionare i menu NAMES o UNITS delle medesime 20 costanti fisiche. Utilizzare # e $ per scorrere l'elenco delle costanti nei due menu. Il menu NAMES visualizza un nome abbreviato accanto al carattere della costante. Il menu UNITS contiene le stesse costanti del menu NAMES, ma vi sono visualizzate le unità di misura delle costanti.

Nota: I valori delle costanti visualizzati sono arrotondati. I valori utilizzati per i calcoli sono riportati nella seguente tabella.

Costante

Valore utilizzato per i calcoli

c

velocità della luce

299792458 metri al secondo

g

accelerazione gravitazionale

9,80665 metri al secondo2

h

costante di Planck

6,626070040×10M34 Joule secondi

NA

numero di Avogadro

6.022140857×1023 molecole per mole

R

costante dei gas ideali

8,3144598 Joule per mole per Kelvin

me

massa dell'elettrone

9,10938356×10M31 chilogrammi

mp

massa del protone

1,672621898×10M27 chilogrammi

mn

massa del neutrone

1,674927471×10M27 chilogrammi

mm

massa del muone

1,883531594×10M28 chilogrammi

G

costante di gravitazione universale

6,67408×10M11 metri3 per chilogrammo per secondi2

F

costante di Faraday

96485,33289 Coulomb per mole

a0

raggio di Bohr

5,2917721067×10M11 metri

re

raggio classico dell'elettrone

2,8179403227×10M15 metri

k

costante di Boltzmann

1,38064852×10M23 Joule per Kelvin

e

carica dell’elettrone

1.6021766208×10M19 Coulomb

u

unità di massa atomica

1,66053904×10M27 chilogrammi

atm

atmosfera standard

101325 Pascal

H0

costante dielettrica del vuoto

8,85418781762×10M12 Farad al metro

m0

permeabilità del vuoto

1,256637061436×10M6 Newton per ampere2

Cc

costante di Coulomb

8,987551787368×109 metri per Farad