Voi siete qui: Guida del Calcolatrice scientifica TI-30X Plus MathPrint™ > Strumenti matematici > Numeri complessi

Numeri complessi

% ˆ

La calcolatrice esegue i seguenti calcoli con numeri complessi:

Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione
Calcoli di argomento e valore assoluti
Calcoli di reciproco, elevamento al quadrato ed elevamento al cubo
Calcoli di numero coniugato complesso

Impostazione del formato complesso

Quando si eseguono calcoli con i numeri complessi, impostare la calcolatrice in modalità DEC.

q $ $ $ Seleziona il menu REAL. Utilizzare ! e o" per scorrere all'interno del menu REAL onde evidenziare il formato desiderato dei risultati complessi a+bi o r±q e premere <.

REAL, a+bi o r±q impostano il formato dei risultati con numeri complessi.

a+bi risultati con complessi espressi in coordinate rettangolari

r±q risultati complessi espressi in coordinate polari

Nota:

I risultati complessi non vengono visualizzati salvo siano stati immessi numeri complessi.
Per accedere a i sulla tastiera, utilizzare il tasto multifunzione g.
Le variabili x, y, z, t, a, b, c e d sono numeri reali o complessi.
I numeri complessi possono essere memorizzati.
Per conj(, real( e imag(, l'argomento può essere in formato rettangolare oppure in formato polare. Il risultato per conj( è determinato dall'impostazione della modalità.
Il risultati per real( e imag( sono numeri reali.
Impostare la modalità a DEGREE o RADIAN a seconda dell'unità di misura dell'angolo necessaria.

Menu Complex

Descrizione

1:±

± (carattere angolo coordinate polari)

Permette di incollare la rappresentazione in coordinate polari di un numero complesso (come 5±p).

2:polar angle

Restituisce l'angolo della rappresentazione in coordinate polari di un numero complesso.

Sintassi: angle(valore)

3:magnitude

Restituisce il modulo (valore assoluto) di un numero complesso.

Sintassi: abs(valore) (o |þ| in modalità MathPrint™)

4:4r±q

Visualizza un risultato complesso in formato polare. Valido solo alla fine di un'espressione.

5:4a+bi

Visualizza un risultato complesso in formato rettangolare. Valido solo alla fine di un'espressione.

6:conjugate

Restituisce il coniugato di un numero complesso.

Sintassi: conj(valore)

7:real

Restituisce la parte reale di un numero complesso.

Sintassi: real(valore)

8:imaginary

Restituisce la parte immaginaria (non reale) di un numero complesso.

Sintassi: imag(valore)

Esempi (impostare la modalità a RADIAN)

Carattere angolo polare:

±

- 5 % ˆ < g P 2 <

Angolo polare:

angle(

- % ˆ $

< 3 T 4

g g g ) <

Modulo:

abs(

- % ˆ 3

( 3 T 4 g g g ) <

4r±q

-

3 T 4 g g g

% ˆ 4 <

4a+bi

-

5 % ˆ <

3 g P 2 "

% ˆ 5 <

Coniugato:

conj(

-

% ˆ 6

5 U 6 g g g )

<

Parte reale:

real(

-

% ˆ 7

5 U 6 g g g )

<