Voi siete qui: Guida del Calcolatrice scientifica TI-30X Plus MathPrint™ > Funzioni matematiche > Notazione scientifica [EE]

Notazione scientifica [EE]

E

E è un tasto di scelta rapida per immettere un numero con formato in notazione scientifica. Un numero come (1.2 x 10-4) viene immesso nella calcolatrice nel formato 1.2E-4.

Esempio

2 E 5 <

Nota: Immettere (2 x 105) mediante la notazione E della calcolatrice.

q $ " <

Nota: L'impostazione di modalità SCI visualizza i risultati in notazione scientifica.

- <

-

4 E 2 V 6 E M 1 <

P 5 E 3 $ 2 E 4 <

% i % j

Esempio

Problema tratto da libro di testo

-

( 5 V 10 G 3 " ) W ( 2 V 10 G 4 " ) <

Mediante E

-

5 E 3 W 2 E 4 <