Voi siete qui: Guida del Calcolatrice scientifica TI-30X Plus MathPrint™ > Funzioni matematiche > Percentuali

Percentuali

% _

Per effettuare un calcolo che implica una percentuale, premere % _ dopo avere immesso il valore della percentuale.

Esempio

2 % _ V 150 <

³ Problema

Una compagnia mineraria estrae 5000 tonnellate di minerale grezzo con una concentrazione di metallo del 3% e 7300 tonnellate con una concentrazione del 2,3%. Sulla base di questi valori di estrazione, qual è la quantità totale di metallo ricavato?

Se una tonnellata di metallo vale 280 unità di valuta, qual è il valore totale del metallo estratto?

3 % _ V 5000 <

T 2.3 % _ V 7300 <

V 280 <

Le due estrazioni rappresentano un totale di 317,9 tonnellate di metallo per un valore totale di 89012 unità di valuta.