I menu forniscono accesso a numerose funzioni della calcolatrice. Alcuni tasti menu, come % h, visualizzano menu singoli. Altri, come d, visualizzano menu multipli.
Premere " e $ per scorrere e selezionare una voce di menu o premere il numero corrispondente accanto alla voce. Per tornare alla schermata precedente senza selezionare la voce, premere -. Per uscire da un menu e tornare alla schermata iniziale, premere % s.
% h (tasto con un singolo menu):
|
RECALL VAR |
|
1:x = 0 2:y = 0 3:z = 0 4:t = 0 5:a = 0 6:b = 0 7:c = 0 8:d = 0 |
d (tasto con più menu):
|
MATH |
NUM |
DMS |
R³´P |
|---|---|---|---|
|
1:4n/d³´Un/d 2:lcm( 3:gcd( 4:4Pfactor 5:sum( 6:prod( |
1:abs( 2:round( 3:iPart( 4:fPart( 5:int( 6:min( 7:max( 8:mod( |
1:¡ 2:¢ 3:£ 4:r 5:g 6:4DMS |
1:P 4 Rx( 2:P 4 Ry( 3:R 4 Pr( 4:R 4 Pq( |