Voi siete qui: Guida del Calcolatrice scientifica TI-30X Plus MathPrint™ > Introduzione > Ultimo risultato

Ultimo risultato

% i

L'ultima immissione effettuata nella schermata iniziale è memorizzata nella variabile ans. Tale variabile viene conservata in memoria, anche dopo che la calcolatrice viene spenta. Per richiamare il valore di ans:

Premere % i (ans viene visualizzato sulla schermata) oppure
Premere un tasto operatore (T, U e così via) nella maggior parte delle righe di modifica come la prima parte di un'immissione. ans e l'operatore vengono entrambi visualizzati.

Esempi

ans

3 V 3 <

 

V 3 <

 

3 % c % i <

Nota: La variabile ans viene memorizzata e incollata con la massima precisione che è di 13 cifre.