U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Naslaginformatie > Fouten en mededelingen

Fouten en mededelingen

Als de rekenmachine een fout detecteert, zal het scherm het soort fout of een mededeling tonen.

• Om een fout te corrigeren: Druk op - om de foutmelding te wissen. De cursor zal op of bij de fout worden getoond. Corrigeer de uitdrukking.
• Om het scherm te wissen zonder de uitdrukking te corrigeren: Druk op % s om terug te keren naar het hoofdscherm.

De onderstaande lijst bevat sommige van de fouten en mededelingen die u kunt tegenkomen.

Foutmelding

Beschrijving

Argument

Deze foutmelding wordt getoond als:

• een functie niet het juiste aantal argumenten bevat
• de ondergrens groter is dan de bovengrens in een sommatie- of vermenigvuldigings-functie.

Bad Guess (Onjuiste schatting)

Deze foutmelding wordt gegeven als de ingevoerde waarde voor de "solve for" variabele in de Numerieke oplosser buiten de opgegeven grenswaarden ligt.

Bounds (Grenzen):

Enter (Invoer moet zijn)

LOWER (ONDER) { UPPER (BOVEN)

Deze foutmelding wordt gegeven als de ondergrens > bovengrens is voor:

• Normalcdf verdeling
• Oplossingsgrenzen voor numerieke oplosser

Break (Afbreken)

Deze foutmelding wordt gegeven als de & toets wordt ingedrukt om het uitwerken van een uitdrukking te stoppen.

Calculate

1-Var,2-Var Stat

or a regression (Berekenen van 1-Var, 2-Var statistische maten of een regressie).

Deze foutmelding wordt gegeven als er geen statistische of regressie berekening is opgeslagen.

Change mode

to DEC (Wijzig modus naar DEC).

Deze foutmelding wordt gegeven als de modus is ingesteld op BIN, HEX of OCT en een van de volgende apps wordt aangeroepen:

‡ I – u v

‰ Š ‹ t [vector]

Deze apps zijn alleen beschikbaar in de modus DEC.

Dimension

mismatch (Dimensie klopt niet)

Deze foutmelding wordt gegeven al de dimensies van een matrix of een vector in een berekening niet juist zijn voor de operatie.

Division

by 0 (Deling door nul)

Deze foutmelding wordt gegeven als de uitwerking van de uitdrukking een deling door 0 bevat.

Domain (Domein)

Deze foutmelding wordt gegeven als een argument niet in het functiedomein ligt. Bijvoorbeeld:

• Bij x‡y:

x = 0

– of –

y < 0 en x is geen oneven geheel getal.

• Bij yx: y en x = 0.
• Bij ‡x: x < 0.
• Bij log, ln of logBASE: x { 0.
• Bij tan: x = 90¡, -90¡, 270¡, -270¡, 450¡, etc., en equivalenten in de modus radialen.
• Bij sin-1 of cos-1: |x| > 1.
• Bij nCr of nPr: n of r zijn geen gehele getallen | 0.
• Bij x!: x is geen geheel getal tussen 0 en 69.

Enter 0{area{1 (oppervlaktewaarde tussen 0 en 1 invoeren)

Deze foutmelding wordt gegeven als u een ongeldige waarde invoert voor oppervlakte in invNormal voor een verdeling.

Enter sigma>0

Deze foutmelding wordt gegeven als de invoer voor sigma in een verdeling ongeldig is.

Expression

is too long (Uitdrukking is te lang)

Deze foutmelding wordt gegeven als een invoer de grens van het aantal toegestane cijfers overschrijdt. Bijvoorbeeld het plakken van een uitdrukking met een constante die groter is dan de grenswaarde.

Een dambordcursor kan verschijnen als er grenzen worden bereikt in een MathPrint™ functie.

Formula (Formule)

Deze foutmelding wordt getoond in v als:

• de formule geen lijstnaam (L1, L2, of L3) bevat
• de formule voor een lijst de naam van zijn eigen lijst bevat

Bijvoorbeeld een formule voor L1 bevat L1

Frequency:

Enter FREQ|0 (Voer FREQ in groter of gelijk aan 0)

Deze foutmelding wordt getoond als er minstens één element in een lijst die voor FREQ is geselecteerd een negatief geheel getal is in 1-VAR of 2-VAR STATS.

Highest degree

coëfficiënt

cannot be zero (Coëfficiënt van de hoogste graad kan niet nul zijn).

Deze foutmelding wordt getoond als de coëfficiënt, a, in de berekening van de polynoom oplosser van te voren is ingevuld met nul of als de invoer nul is. Wijzig dit in een waarde anders dan nul.

Input must be

non-negative

Integer (Invoer moet een niet-negatief geheel getal zijn).

Deze foutmelding wordt gegeven als een invoer niet van het verwachte type is. Bijvoorbeeld voor de verdelings-argumenten TRIALS en x in Binomialpdf.

Input

must be Real (Invoer moet reëel getal zijn)

Deze foutmelding wordt gegeven als de invoer van een reëel getal wordt vereist.

Invalid

data type (Ongeldig gegevenstype)

Deze foutmelding wordt gegeven als het argument of een opdracht of een functie niet van het juiste gegevenstype is.

Deze wordt bijvoorbeeld getoond bij sin(i) of min(i,7) waar de argumenten reële getallen moeten zijn.

Invalid Dimension (Ongeldige Dimensie)

Deze foutmelding wordt gegeven als een matrix- of vectorbewerking niet kan worden uitgevoerd vanwege incorrecte dimensies.

Invalid

equation (Ongeldige vergelijking)

Deze foutmelding wordt gegeven als er een ongeldige vergelijking zoals 1000=10000 of een lege vergelijking wordt gegeven in de numerieke oplosser.

Invalid

function (Ongeldige functie)

Deze foutmelding wordt gegeven als er geen functie is gedefinieerd en er een functie-uitwerking wordt gevraagd. Definieer functies in I.

List Dimension

1{dim(list){50 (Lijstdimensie tussen 1 en 50)

Deze foutmelding wordt getoond in v als:

• de SUM LIST functie wordt uitgevoerd op een lege lijst
• een getallenrij wordt gemaakt met een lengte van 0 of groter dan 50.

Max iterations

reached.

Try new guess (Maximum aantal iteraties bereikt, probeer een nieuwe schatting).

Deze foutmelding wordt getoond als de numerieke vergelijkingen oplosser het maximum aantal toegestane iteraties voor het vinden van een oplossing heeft overschreden. Wijzig de startschatting voor de oplossingsvariabele of controleer de vergelijking.

Mean (gemiddelde):

Enter mu>0 (Gemiddelde: voer mu>0 in)

Deze foutmelding wordt getoond als er een ongeldige waarde is ingevoerd voor het gemiddelde (mean = mu) in poissonpdf of poissoncdf.

Memory limit

reached (Geheugengrens bereikt).

Deze foutmelding wordt getoond als een berekening een kringverwijzing bevat, zoals twee functies die naar elkaar verwijzen, of in geval van een zeer lange berekening.

No sign change

found.

Try new guess (Maximum aantal iteraties bereikt, probeer een nieuwe schatting).

Deze foutmelding wordt getoond als het algoritme van de numerieke oplosser geen oplossing kan vinden. Wijzig de startschatting voor de oplossingsvariabele of controleer de vergelijking.

Vergelijkingen met dubbele wortels, zoals x^2=0, hebben geen tekenwisseling in de buurt van de wortel wat essentieel is voor het algoritme van de numerieke oplosser om naar een oplossing te itereren.

[2nd] [set op]:

Operation

is not defined ([2nd] [set op]: Bewerking is niet gedefinieerd).

Deze foutmelding wordt getoond als een bewerking niet is gedefinieerd in % n en % m is ingedrukt.

Operation set!

[2nd] [op] pastes

to Home Screen (Bewerking ingesteld! [2nd] [op] plakt deze op het hoofdscherm).

Deze melding wordt getoond als een bewerking is opgeslagen (set) vanuit de % n editor. Druk op een toets om verder te gaan.

Overflow

Deze foutmelding wordt getoond als een berekening of waarde de grens van de rekenmachine overschrijdt.

Probability:

Enter 0{p{1 (Waarschijnlijkheid: voer een waarde tussen 0 en 1 in)

Deze foutmelding wordt gegeven als de invoer voor kans in verdelingen ongeldig is.

Singular

matrix (Singuliere matrix)

Deze foutmelding wordt getoond als geprobeerd wordt de inverse van een singuliere matrix te bepalen. Een singuliere matrix heeft een determinant die 0 is.

Singularity (Singulariteit)

Deze foutmelding wordt getoond als het algoritme van de numerieke oplosser geen waarde kan leveren vanwege een punt waar de functie niet is gedefinieerd.

Statistics (Statistiek)

Deze foutmelding wordt getoond als een statistische of een regressie functie ongeldig is.

Bijvoorbeeld als een berekening van 1-var of 2-var stats wordt geprobeerd zonder gedefinieerde datapunten.

Step size must

not be 0 (Stapgrootte mag niet nul zijn).

Deze foutmelding wordt getoond als in v, de ingevoerde STEP SIZE op 0 is gezet in de SEQUENCE FILL functie.

Syntax

Deze foutmelding wordt getoond als een uitdrukking foutief geplaatste functies, argumenten, haakjes of komma's bevat.

Tolerance

not met (Tolerantie niet behaald)

Deze foutmelding wordt getoond als het tolerantie argument, zoals dat voorkomt in numerieke differentiatie of numerieke integratie, zodanig is dat het algoritme geen nauwkeurig resultaat kan opleveren.

TRIALS:

Enter 0{n{49 (Pogingen: voer n in tussen 0 en 49)

Deze foutmelding wordt getoond in Binomialpdf en Binomialcdf, als het aantal pogingen buiten het bereik ligt; dit is 0{n{49 in het geval van ALL.

Undefined (Ongedefinieerd)

Deze foutmelding wordt getoond als een matrix of vector niet is gedefinieerd. Definieer de matrix of vector in het t of [vector] EDIT menu.