U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Naslaginformatie > Informatie over de batterij

Informatie over de batterij

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de batterijen

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
• Gebruik nieuwe en gebruikte batterijen niet door elkaar.
• Gebruik verschillende merken batterijen (of typen binnen merken) niet samen.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen.
• Plaats geen niet-oplaadbare batterijen in een batterijlader.
• Installeer de batterijen volgens de polariteits (+ en - ) diagrammen.
• Lever gebruikte batterijen onmiddellijk in op een daarvoor aangewezen punt.
• Verbrand batterijen niet en haal ze niet uit elkaar.
• Roep onmiddellijk medische hulp in als een cel of batterij is ingeslikt. In de Verenigde Staten neemt u contact op met het National Capital Poison Center op het gratis nummer 1-800-222-1222.

Afdanken van batterijen

Beschadig batterijen niet en doorboor of verbrand ze niet. De batterijen kunnen openbarsten of exploderen, waardoor gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Lever gebruikte batterijen in op een daarvoor aangewezen punt.

Verwijderen of vervangen van de batterij

De TI-30X Pro MathPrint™ rekenmachine gebruikt twee 3-volt CR2032 batterijen.

• Verwijder het beschermende deksel en draai de rekenmachine met de voorkant naar beneden.
• Verwijder de schroeven met een kleine schroevendraaier uit de achterkant van de behuizing
• Haal voorzichtig van onderaf, de voorkant van de achterkant af. Let op dat u geen interne onderdelen beschadigt.
• Verwijder met een kleine schroevendraaier de schroef uit de batterijklem en verwijder de batterijen.

• Om de batterijen te vervangen controleert u de polariteit (+ en -) en schuift u de nieuwe batterijen op hun plaats. Druk stevig op de nieuwe batterijen om die op hun plaats te klikken en draai de schroef van de batterijklem er weer in.

Belangrijk: Vermijd contact met de andere onderdelen van de rekenmachine wanneer u de batterijen vervangt.

Lever de lege batterijen onmiddellijk in bij een verzamelpunt volgens de plaatselijke voorschriften.

Volgens de Canadese regelgeving 22 CCR 67384.4, geldt het volgende voor de knoopcelbatterijen van dit apparaat:

Perchloraat Materiaal - Speciale behandeling kan van toepassing zijn.

Zie: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate