U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Math Tools > Gegevenseditor en lijstformules

Gegevenseditor en lijstformules

v

Indrukken van v vertoont de Gegevens Editor waar u gegevens kunt invoeren in tot wel 3 lijsten (L1, L2, L3). Elke lijst kan maximaal 50 elementen bevatten.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de modus DEC.

Bij het bewerken van een lijst drukt u op v om toegang te krijgen tot de volgende menu's:

CLR

FORMULA

OPS

1:Clear L1

2:Clear L2

3:Clear L3

4:Clear ALL

1:Add/Edit Frmla

2:Clear L1 Frmla

3:Clear L2 Frmla

4:Clear L3 Frmla

5:Clear ALL

1:Sort Sm-Lg...

2:Sort Lg-Sm...

3:Sequence...

4:Sum List...

Invoeren en bewerken van gegevens

• Gebruik ! " # $ om een cel te markeren in de gegevens-editor en voeg dan een waarde in.
• Modus instellingen zoals het format van getallen, Float/Fix decimalen en de hoekmodus bepalen hoe de celwaarde wordt getoond.
• Breuken, wortels en p waarden worden getoond.
• Druk op:
- L in een cell-bewerking om de waarde van de cel in een variabele op te slaan.
- r om van getalnotatie te wisselen wanneer een cel gemarkeerd is.
- J om een cel te verwijderen.
- < - om de bewerkingsregel van een cel leeg te maken.
- % s om terug te keren naar het hoofdscherm.
- % # om naar de bovenkant van een lijst te gaan.
- % # om naar de onderkant van een lijst te gaan.
• Gebruik het menu CLR om de gegevens uit een lijst te verwijderen.

Lijst Formules (menu FORMULA)

• Druk in de gegevens-editor op v " om het menu FORMULA te tonen. Kies de geschikte menu-optie om een lijst-formule in de gemarkeerde kolom toe te voegen of te wijzigen of om formules uit een bepaalde lijst te verwijderen.
• Als een gegevens-cel is gemarkeerd, zal drukken op L een snelle manier zijn om de formule-edit status te openen.
• In de formule-edit status, zal het indrukken van v een menu tonen om L1, L2 of L3 in the formule te plakken.
• Formules kunnen geen kringverwijzing bevatten, zoals L1=L1.
• Als een lijst een formule bevat zal de bewerkingsregel de celnaam in 'omgekeerde kleuren' tonen. Cellen worden geupdate als gerefereerde lijsten worden geupdate.
• Om een formule-lijst te wissen, moet u eerst de formule wissen en daarna de lijst.
• Als L wordt gebruikt in een lijst-formule, wordt het laatste element van de berekende lijst opgeslagen in de variabele. Lijsten kunnen niet worden opgeslagen.
• Lijstformules accepteren alle rekenmachinefuncties en reële getallen.

Opties (menu OPS)

Druk in de gegevens-editor op v " om het menu OPS te tonen. Kies de gewenste menu-optie om:

• waarden te sorteren van kleinste naar grootste of van grootste naar kleinste.
• een rij van waarden te maken om een lijst te vullen
• De elementen in een lijst op te tellen en op te slaan in een variabele voor verder onderzoek.

Voorbeeld

L1

v v 4

v 1 P 4 $

2 P 4 $

3 P 4 $

4 P 4 <

Formula (Formule)

" v "

 

<

 

v

 

< % j

 

<

Een lijst vullen met een getallenrij

" v ! 3 " "

<

 

g z < 1 < 4 < 1 <

 

<

Opslaan van de som van L1 in de variabele z

v ! 4

<

 

< " " "

< <

³ Opgave

Op een dag in november geeft een weerbericht op het internet de volgende temperaturen

Parijs, Frankrijk 8¡C

Moskou, Rusland M1¡C

Montreal, Canada 4¡C

Converteer deze temperaturen van graden celsius naar graden fahrenheit. (Zie ook de paragraaf over Conversies.)

Onthoud: F = C + 32

v v 4

v " 5

8 $ M 1 $ 4 $ "

v " 1

9 W 5 V v 1 T 32

<

Als het in Sydney, Australië 21¡C is, vind dan de temperatuur in graden fahrenheit en sla de temperatuur op in de variabele z.

! $ $ $ 21 <

# " < % " L z z z

< % h $ $