U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Math Tools > Constanten

Constanten

Constanten geeft u toegang tot wetenschappelijke constanten om die in diverse gebieden van de TI-30X Pro MathPrint™ rekenmachine te plakken. Druk op % Œ om toegang te krijgen tot, en op ! of " om het menu NAMES of UNITS te selecteren met dezelfde 20 natuurkundige constanten. Gebruik # en $ om door de lijst met constanten in de twee menu's te scrollen. Het menu NAMES toont een afgekorte naam, naast het teken van de constante. Het menu UNITS heeft dezelfde constanten als NAMES maar hier worden de eenheden van de constanten in het menu getoond.

Opmerking: De getoonde waarden van de constanten zijn afgerond. De waarden voor berekeningen zijn gegeven in de volgende tabel.

Constanten

Waarden gebruikt voor berekeningen

c

lichtsnelheid

299 792 458 meter per seconde

g

versnelling van de zwaartekracht

9.806 65 meter per seconde2

h

constante van Planck

6.626 070 040×10M34 jouleseconde

NA

getal van Avogadro

6.022 140 857×1023 moleculen per mol

R

ideale gasconstante

8.314 459 8 joule per mol per kelvin

me

massa van een elektron

9.109 383 56×10M31 kilogram

mp

massa van een proton

1.672 621 898×10M27 kilogram

mn

massa van een neutron

1.674 927 471×10M27 kilogram

mm

massa van een muon

1.883 531 594×10M28 kilogram

G

constante van de zwaartekracht

6.674 08×10M11 meter3 per kilogram per seconde2

F

constante van Faraday

96 485.332 89 coulomb per mol

a0

Bohrstraal

5.291 772 106 7×10M11 meter

re

klassieke elektronstraal

2.817 940 322 7×10M15 meter

k

constante van Boltzmann

1.380 648 52×10M23 joule per kelvin

e

lading van een elektron

1.602 176 620 8×10M19 coulomb

u

atomaire massa-eenheid

1.660 539 04×10M27 kilogram

atm

standaard atmosfeer

101 325 pascal

H0

diëlektrische constante van een vacuüm

8.854 187 817 62×10M12 farad per meter

m0

permeabiliteit van vacuüm

1.256 637 061 436×10M6 newton per ampère2

Cc

Coulomb-constante

8.987 551 787 368 × 109 meter per farad