U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Math Functies > Rechthoekig naar polair

Rechthoekig naar polair

d R³´P

d ! toont het R³´P menu, met daarin de functies voor het converteren van coördinaten van rechthoekig format (x,y) naar polair format (r,q) en omgekeerd. Stel, indien nodig, de hoekmodus in alvorens de berekeningen te beginnen.

1:P ´Rx(

Converteert polair naar rechthoekig en toont x.

Syntax: P ´Rx(r,q)

2:P ´Ry(

Converteert polair naar rechthoekig en toont y.

Syntax: P ´Ry(r,q)

3:R ´Pr(

Converteert rechthoekig naar polair en toont r.

Syntax: R ´Pr(x,y)

4:R ´Pq(

Converteert rechthoekig naar polair en toont q.

Syntax: R ´Pq(x,y)

Voorbeeld

Converteer poolcoördinaten (r,q) = (5,30) in rechthoekige coördinaten. Converteer vervolgens rechthoekige coördinaten (x,y) = (3,4) in poolcoördinaten. Rond de uitkomsten af op één decimaal.

R³´P

- q $ $ " " <

 

- d ! 1

5 % ` 30 ) <

d ! 2

5 % ` 30 ) <

 

d ! 3

3 % ` 4 ) <

d ! 4

3 % ` 4 ) <

Conversie van (r,q) = (5,30) levert (x,y) = (,) en (x,y) = (3,4) geeft
(r,q) = (5.0,53.1).