U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Math Functies > Percentages

Percentages

% _

Om een berekening met een percentage uit te voeren, drukt u op % _ nadat u de waarde van het percentage heeft ingevoerd.

Voorbeeld

2 % _ V 150 <

³ Opgave

Een mijnbouwbedrijf haalt 5000 ton erts uit de grond met een metaalconcentratie van 3%, en 7300 ton met een concentratie van 2.3%. Wat is de totale hoeveelheid gewonnen metaal op basis van deze gegevens?

Als één ton metaal 280 geldeenheden waard is, wat is dan de totale waarde van het gewonnen metaal?

3 % _ V 5000 <

T 2.3 % _ V 7300 <

V 280 <

De twee winningen vertegenwoordigen in totaal 317.9 ton metaal met een totale waarde van 89012 geldeenheden.