U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Math Functies > Math (Wiskunde)

Math (Wiskunde)

d MATH

d geeft het menu MATH weer.

1:4n/d³´Un/d

converteert van eenvoudige breuken naar de gemengde getalnotatiet en omgekeerd.

2:lcm(

Kleinste gemene veelvoud

Syntax: lcm(waardeA,waardeB)

3:gcd(

Grootste gemene deler

Syntax: gcd(waardeA,waardeB)

4:4Pfactor

Priemfactoren

5:sum(

Sommering

Syntax: sum(uitdrukking,variabele,ondergrens,bovengrens)

(Classic modus syntax)

6:prod(

Product

Syntax: prod(uitdrukking,variabele,ondergrens,bovengrens)

(Classic modus syntax)

7:nDeriv(

Numerieke afgeleide in een punt met een optioneel tolerantie argument, H, als de opdracht wordt gebruikt in Classic modus, classic invoer en in MathPrint™ modus.

Syntax: nDeriv(uitdrukking,variabele,punt[,tolerantie])

(Classic modus syntax)

8:fnInt(

Numerieke afgeleide in een punt met een optioneel tolerantie argument, H, als de opdracht wordt gebruikt in Classic modus, classic invoer en in MathPrint™ modus.

Syntax: fnInt(uitdrukking,variabele,ondergrens,bovengrens[,tolerantie])

(Classic modus syntax)

Voorbeelden

4n/d³´Un/d

9 P 2 " d 1 <

lcm(

d 2

6 % ` 9 ) <

gcd(

d 3

18 % ` 33 ) <

4Pfactor

253 d 4 <

Som(

d 5

1 " 4 " z V 2 <

prod(

d 6

1 " 5 " 1 P z

" " <

Opmerking: Zie Numerieke Afgeleide, nDeriv( en Numerieke Integraal, fnInt( in Math Functies voor voorbeelden en meer informatie.