U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Math Functies > Logaritmische en exponentiële functies

Logaritmische en exponentiële functies

D       C   (multi-taptoetsen)

D plakt de natuurlijke logaritme, ln, van een getal met als grondtal e. Het argument van de functie is ln(waarde).

e ≈ 2.718 281 828 459 voor berekeningen.

e ≈ 2.718 281 828 bij weergave in de Float-modus.

D D plakt de gewone logaritme, log10, van een getal. Het argument van de functie is log(waarde).

D D D plakt de logBASE functie als een MathPrint™ template. Als dat nodig is, zijn de argumenten in classic invoer logBASE(waarde,grondtal).

C plakt e in de machtsfunctie.

C C plakt 10 in de machtsfunctie.

Voorbeelden

log

D D 1 ) <

ln

D 5 ) V 2 <

10›

-

C C D D 2 ) <

D D C C 5 " ) <

e›

-

C .5 <