U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Math Functies > Angles (hoeken)

Angles (hoeken)

d DMS

d " " toont het DMS menu:

1:¡

Specificeert dat de hoekeenheid graden (¡) is.

2:¢

Specificeert dat de hoekeenheid minuten (¢) is.

3:£

Specificeert dat de hoekeenheid seconden (£) is.

4:r

Specificeert een hoek in radialen.

5:g

Specificeert een hoek in decimale graden.

6:´DMS

Converteert een hoek van decimale graden naar DMS (graden, minuten en seconden).

Kies een hoekmodus op het modusscherm. U kunt kiezen uit DEGREE (graden, de standaard), RADIAN (radialen) of GRADIAN (decimale graden). Invoer wordt geïnterpreteerd en uitkomsten worden weergegeven volgens de hoekmodusinstelling, zonder dat u een aanduiding voor de hoekeenheid hoeft in te voeren.

Opmerking: U kunt ook converteren tussen rechthoekige coördinaten (R) en poolcoördinaten (P). (Zie Rechthoekig naar Polair voor meer informatie.)

Voorbeelden

RADIALEN

q " <

 

-

X 30 d " "

 

1 ) <

GRADEN

q <

 

-

2 g d " " 4

<

4DMS

1.5 d " " 6 <

³ Opgave

Twee naastliggende hoeken zijn respectievelijk 12¡ 31¢ 45£ en 26¡ 54¢ 38£. Tel de twee hoeken op en geef de uitkomst weer in DMS-opmaak Rond de uitkomsten af op twee decimalen

 

- q $ $ " " " <

- 12 d " "

1

31 d " " 2

45 d " " 3

T 26 d " " 1

54 d " " 2

38 d " " 3 <

d " " 6 <

De uitkomst is 39 graden, 26 minuten en 23 seconden.

³ Opgave

Het is bekend dat 30¡ = p / 6 radialen Bereken in de standaardmodus, graden, de sinus van 30¡. Stel de rekenmachine daarna in op radialen en bereken de sinus van p / 6 radialen.

Opmerkingen

• Druk op - om het scherm tussen de opgaven te wissen.
• De regel met de indicator toont alleen DEG of RAD modus voor de huidige berekening.

- X 30 ) <

q " < -

X g P 6 " ) <

Behoud de radialenmodus op de rekenmachine en bereken de sinus van 30¡. Zet de rekenmachine in de gradenmodus en bereken de sinus van p / 6 radialen.

- X 30 d " " < ) <

q < -

X g P 6 " d " " 4

) <