U bent hier: TI-30X Pro MathPrint™ Wetenschappelijke rekenmachine > Korte kennismaking > Geheugen en opgeslagen variabelen

Geheugen en opgeslagen variabelen

z       L       % h       % {

De TI-30X Pro MathPrint™ rekenmachine heeft 8 geheugenvariabelen—x, y, z, t, a, b, c en d. U kunt het volgende in een geheugenvariabele opslaan:

• reële of complexe getallen
• uitkomsten van uitdrukkingen
• berekeningen van diverse toepassingen zoals Distributions (verdelingen)
• celwaardes van de gegevenseditor (opgeslagen vanuit de bewerkingsregel)

Functies van de rekenmachine die variabelen gebruiken, gebruiken de waarden die u opslaat.

Met L kunt u waarden opslaan in variabelen. Druk op L om een variabele op te slaan en druk op z om de variabele te selecteren die u wilt opslaan. Druk op < om de waarde in de geselecteerde variabele op te slaan. Als deze variabele al een waarde heeft, wordt die waarde vervangen door de nieuwe waarde.

z is een multi-taptoets waarmee u cyclisch door de namen van de variabelen x, y, z, t, a, b, c en d loopt. U kunt ook z gebruiken om de opgeslagen waarden voor deze variabelen op te roepen. De naam van de variabele wordt ingevoegd in de huidige invoer, maar de aan de variabele toegekende waarde wordt gebruikt om de uitdrukking uit te werken. Om twee of meer variabelen na elkaar in te voeren drukt u na iedere variabele op ".

% h roept de waarden van variabelen op. Druk op % h om een menu met variabelen en hun opgeslagen waarden weer te geven. Selecteer de variabele die u wilt oproepen en druk op <. De aan de variabele toegekende waarde wordt ingevoegd in de huidige invoer en wordt gebruikt om de uitdrukking uit te werken.

% { wist de waarden van variabelen. Druk op % { en kies 1:Yes om de waarden van alle variabelen te wissen. Alle berekende Stat Vars zullen dan niet langer beschikbaar zijn in het Stat Vars menu. Herbereken zo nodig de statistische functies.

Voorbeelden

Start met een leeg scherm

% s -

Variabele wissen

% {

1 (Kiest Yes)

Opslaan

15 L z

 

<

Oproepen

% h

 

< F <

 

L z z

 

<

 

z z

 

< W 4 <

³ Opgave

In een grindgroeve zijn twee nieuwe afgravingen geopend. De eerste is 350 meter bij 560 meter, de tweede 340 meter bij 610 meter. Welk volume aan grind moet het bedrijf uit iedere afgraving winnen om op een diepte van 150 meter te komen? En om 210 meter te bereiken? Geef de uitkomsten weer in technische notatie.

q $ " " < -

350 V 560 L z <

340 V 610 L z z <

-

150 V % h

< <

-

210 V % h < <

Voor de eerste afgraving moet het bedrijf 29,4 miljoen kubieke meter afgraven om een diepte van 150 meter te bereiken en 41,16 miljoen kubieke meter om een diepte van 210 meter te bereiken.

-

150 V z z <

210 V z z <

Voor de tweede afgraving moet het bedrijf 31,11 miljoen kubieke meter afgraven om een diepte van 150 meter te bereiken en 43,554 miljoen kubieke meter om een diepte van 210 meter te bereiken.