Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Informations de référence > Informations sur les piles

Informations sur les piles

Précautions relatives aux piles

Ne jamais laisser les piles à la portée des enfants.
Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées.
Ne pas utiliser différents types ou marques de piles.
Ne pas utiliser de piles rechargeables.
Ne pas utiliser de piles non rechargeables dans un chargeur.
Installer les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée.
Jeter les piles usagées sans délai, conformément à la réglementation en vigueur.
Ne pas démonter ou incinérer les piles.
En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin. (Aux États-Unis, contacter le Centre antipoison national au 1-800-222-1222.)

Mise au rebut des piles

Ne pas abîmer, percer, écraser ni incinérer les piles. Les piles peuvent éclater ou exploser et libérer des substances chimiques dangereuses. Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.

Retrait ou remplacement des piles

La TI-30X Pro MathPrint™ Calculatrice utilise deux piles CR2032 de 3 volts.

Enlevez le couvercle de protection et retournez la calculatrice.
À l'aide d'un petit tournevis, retirez les vis fixées au dos du boîtier.
En partant du bas, séparez avec précaution l'avant de l'arrière. Veillez à ne pas endommager les pièces internes.
À l'aide d'un petit tournevis, retirez la vis fixant le clip et retirez les piles.

Pour remplacer les piles, vérifiez la polarité (+ et -) et introduisez les piles neuves. Appuyez fermement pour bien mettre en place les nouvelles piles et resserrez la vis dans le clip.

Important : Lorsque vous remplacez les piles, évitez tout contact avec les autres composants de la calculatrice.

Mettez immédiatement au rebut les piles usagées conformément à la réglementation locale.

Selon la réglementation californienne 22 CCR 67384.4, la consigne suivante s'applique aux piles-boutons utilisées dans cet appareil :

Matériau en perchlorate – Des précautions de manipulation peuvent être nécessaires.

Voir : www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate