Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Outils mathématiques > Opérations stockées

Opérations stockées

% m       % n

% n permet de stocker une opération.

% m colle l'opération dans l'écran de calcul.

Pour définir une opération puis la rappeler :

1. Appuyez sur % n.
2. Saisissez une combinaison de nombres, d'opérations et/ou de valeurs.
3. Appuyez sur < pour stocker l'opération.
4. Appuyez sur % m pour rappeler l'opération stockée et l'appliquer à la dernière réponse ou à l'entrée actuelle.

Si vous appliquez directement % m à un résultat % m, le compteur d'itérations n=1 augmente d'un incrément.

Exemples

Effacement d'une opération

% n

Si une opération stockée est présente, appuyez sur - pour l'effacer.

Définition d'une opération

V 2 T 3

 

<

Rappel d'une opération

4 % m

 

% m

 

% m

Redéfinition d'une opération

-

% n -

F

<

Rappel d'une opération

5 % m

20 % m

³ Activité

Un magasin vous permet de gagner des points de fidélité que vous pouvez ensuite échanger contre divers cadeaux. Le magasin ajoute 35 points à votre application mobile à chaque visite. Vous souhaitez obtenir un album de musique à télécharger qui revient à 275 points. Combien de visites cela représente-t-il ? Actuellement, vous avez 0 point.

% n -

T 35

<

0 % m

% m

% m

% m

% m

% m

% m

% m

Après 8 visites au magasin, vous gagnerez 280 points, ce qui vous suffira pour obtenir le téléchargement !