Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Outils mathématiques > Conversions

Conversions

Le menu CONVERSIONS permet d'atteindre un nombre total de 20 conversions (ou 40 en cas de conversion dans les deux sens). La conversion doit figurer à la fin d'une expression. La valeur de l'expression complète sera convertie. Il est possible de stocker une conversion dans une variable.

Pour accéder au menu CONVERSIONS, appuyez sur % –. Appuyez sur l'un des chiffres (1-5) pour sélectionner un élément, ou appuyez sur # et $ pour parcourir la liste et sélectionner l'un des sous-menus CONVERSIONS. Les sous-menus incluent les catégories English‑Metric, Temperature, Speed and Length, Pressure, et Power and Energy.

 

Conversion des unités anglo-saxonnes en unités métriques

in 4 cm

pouces en centimètres

cm 4 in

centimètres en pouces

ft 4 m

pieds en mètres

m 4 ft

mètres en pieds

yd 4 m

yards en mètres

m 4 yd

mètres en yards

mile 4 km

miles en kilomètres

km 4 mile

kilomètres en miles

acre 4 m2

acres en mètres carrés

m2 4 acre

mètres carrés en acres

gal US 4 L

gallons (États-Unis) en litres

L 4 gal US

litres en gallons (États-Unis)

gal UK 4 L

gallons (Royaume-Uni) en litres

L 4 gal UK

litres en gallons (Royaume-Uni)

oz 4 gm

onces en grammes

gm 4 oz

grammes en onces

lb 4 kg

livres en kilogrammes

kg 4 lb

kilogrammes en livres

 

Conversion des unités de température

¡F 4 ¡C

Farenheit en Celsius

¡C 4 ¡F

Celsius en Farenheit

¡C 4 K

Celsius en kelvin

K 4 ¡C

kelvin en Celsius

 

Conversion des unités de vitesse et de longueur

km/hr 4 m/s

kilomètres/heure en mètres/seconde

m/s 4 km/hr

mètres/seconde en kilomètres/heure

LitYr 4 m

années-lumière en mètres

m 4 LitYr

mètres en années-lumière

pc 4 m

parsecs en mètres

m 4 pc

mètres en parsecs

Ang 4 m

angströms en mètres

m 4 Ang

mètres en angströms

 

Conversion des unités de puissance et d'énergie

J 4 kWh

joules en kilowattheures

kWh 4 J

kilowattheures en joules

J 4 cal

joules en calories

cal 4 J

calories en joules

hp 4 kW

chevaux-vapeur en kilowatts

kW 4 hp

kilowatts en chevaux-vapeur

 

Conversion des unités de pression

atm 4 Pa

atmosphères en pascals

Pa 4 atm

pascals en atmosphères

mmHg 4 Pa

millimètres de mercure en pascals

Pa 4 mmHg

pascals en millimètres de mercure

 

Exemples

Température

( M 22 ) % – 2

< <

 

(Mettez entre parenthèses les expressions et les nombres négatifs.)

 

Vitesse, Longueur

-

( 60 ) %

– $ $ <

< <

 

Puissance, Énergie

-

( 200 ) %

– $ $ $ $

< "

< <