Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Outils mathématiques > Constantes

Constantes

L'outil Constants permet d'accéder aux constantes scientifiques afin de les coller en différents endroits de la calculatrice TI-30X Pro MathPrint™. Appuyez sur % Œ pour accéder à cet outil, et sur ! ouo" pour sélectionner le menu NAMES ou le menu UNITS ces mêmes 20 constantes physiques. Utilisez # et $ pour parcourir la liste des constantes des deux menus. Le menu NAMES affiche un nom abrégé à côté du caractère de la constante. Le menu UNITS comprend les mêmes constantes que le menu NAMES, mais les unités associées y sont affichées.

Remarque : Les valeurs des constantes affichées sont arrondies. Le tableau suivant présente les valeurs utilisées dans les calculs.

Constante

Valeur utilisé dans les calculs

c

vitesse de la lumière

299 792 458 mètres par seconde

g

accélération de la pesanteur

9,80665 mètres par seconde2

h

constante de Planck

6,626070040×10M34 joules.secondes

NA

nombre d'Avogadro

6,022140857×1023 molécules par mole

R

constante molaire des gaz

8,3144598 joules par mole par kelvin

me

masse de l'électron

9,10938356×10M31 kilogrammes

mp

masse du proton

1,672621898×10M27 kilogrammes

mn

masse du neutron

1,674927471×10M27 kilogrammes

mm

masse du muon

1,883531594×10M28 kilogrammes

G

constante de gravitation

6,67408×10M11 mètres3 par kilogramme par seconde2

F

constante de Faraday

96485,33289 coulombs par mole

a0

rayon de Bohr

5,2917721067×10M11 mètres

re

rayon de l'électron

2,8179403227×10M15 mètres

k

constante de Boltzmann

1,38064852×10M23 joules par kelvin

e

charge de l'électron

1,6021766208×10M19 coulombs

u

unité de masse atomique

1,66053904×10M27 kilogrammes

atm

atmosphère standard

101 325 pascals

H0

permittivité du vide

8,85418781762×10M12 farads par mètre

m0

perméabilité du vide

1,256637061436×10M6 newtons par ampère2

Cc

constante de Coulomb

8,987551787368×109 mètres par farad