Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Fonctions mathématiques > Trigonométrie

Trigonométrie

X       Y       Z   (touches multi-pression)

Lorsque vous appuyez à plusieurs reprises sur l'une de ces touches multi-pression, vous accédez à la fonction trigonométrique ou à la fonction trigonométrique réciproque correspondante. Définissez le mode Angle (en degrés ou radians) avant d'effectuer le calcul.

Exemple en mode Degree

tan

-

q < -

Z 45 ) <

tan-1

-

Z Z 1 ) <

cos

-

5 V Y 60 ) <

Exemple en mode Radian

tan

-

q " < -

Z g P 4 " ) <

tan-1

-

Z Z 1 ) <

 

r

cos

-

5 V Y g P 4 " ) <

 

- r

³ Activité

Calculez la mesure de l'angle A du triangle rectangle ci-dessous. Calculez ensuite la mesure de l'angle B et la longueur de l'hypoténuse c. Les longueurs sont exprimées en mètres. Arrondissez le résultat à une décimale près.

Rappel :

tan A =

donc : m±A = tan-1

 

m±A + m±B + 90¡ = 180¡

donc : m±B = 90¡ - m±A

 

c =

Remarque : Définissez le mode sur DEGREE et choisissez 1 décimale pour les calculs.

q < $ $ " " <

-

Z Z 7 P 3 " ) <

90 U % i <

% b 3 F T 7 F <

r

q < $ $ " " <

À une décimale près, l'angle A mesure 66,8¡, l'angle B mesure 23,2¡ et l'hypoténuse a une longueur de 7,6 mètres.