Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Fonctions mathématiques > Pourcentages

Pourcentages

% _

Pour effectuer un calcul comportant un pourcentage, appuyez sur % _ après avoir saisi la valeur du pourcentage.

Exemple

2 % _ V 150 <

³ Activité

Une société minière extrait 5 000 tonnes de minerai ayant une teneur en métal de 3 % et 7 300 tonnes ayant une teneur en métal de 2,3 %. Considérant les données de ces deux extractions, quelle est la quantité totale de métal obtenue ?

Si une tonne de métal vaut 280 unités dans la devise du pays, quelle est la valeur totale du métal extrait ?

3 % _ V 5000 <

T 2.3 % _ V 7300 <

V 280 <

Les deux extractions représentent un total de 317,9 tonnes de métal pour une valeur totale de 89 012 unités dans la devise utilisée.