Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Prise en main > Ordre des opérations

Ordre des opérations

La calculatrice TI-30X Pro MathPrint™ utilise Equation Operating System (EOS™) pour évaluer les expressions. Dans un niveau de priorité, EOS™ évalue les fonctions de gauche à droite et dans l'ordre suivant :

1er

Expressions entre parenthèses.

2e

Fonctions nécessitant une parenthèse fermante ) et qui précèdent l'argument, comme sin, log et tous les éléments de menu R³´P.

3ème

Fonctions saisies après l'argument, telles que x2 et les modificateurs d'unité d'angle.

4ème

Élévation à une puissance (^) et racines (x ).

Remarque : En mode Classic, l'élévation à une puissance via la touche G est évaluée de gauche à droite. L'expression 2^3^2 est évaluée ainsi : (2^3)^2, avec 64 comme résultat.

En mode MathPrint™, l'élévation à une puissance via la touche G est évaluée de droite à gauche. L'expression 2^3^2 est évaluée ainsi : 2^(3^2), avec 512 comme résultat.

La calculatrice évalue les expressions saisies avec F et a de gauche à droite à la fois en mode Classic et en mode MathPrint™. Appuyer sur 3 F F équivaut à calculer (32)2 = 81.

5ème

Opposé (M).

6ème

Fractions.

7ème

Arrangements (nPr) et combinaisons (nCr).

8ème

Multiplication, multiplication implicite, division et indicateur d'angle ±.

9ème

Addition et soustraction.

10ème

Opérateurs logiques and, nand.

11ème

Opérateurs logiques or, xor, xnor.

12ème

Conversions telles que 4n/d³´Un/d, F³´D, 4DMS.

13ème

L

14ème

< évalue l'expression entrée.

Remarque : Les opérateurs de fin d'expression et les conversions de base n telles 4Bin, conversion d'angle 4DMS, 4Pfactor, et les conversions de nombres complexes 4Polar (Polaire) et 4Rectangle, sont uniquement valables dans l'écran de calcul. Ils ne sont pas pris en compte dans les assistants, l'affichage du tableau de valeurs des fonctions et les fonctions de l'éditeur de données où le résultat de l'expression, s'il est correct, est présenté sans conversion. Les éditeurs tels que ceux disponibles dans les fenêtres Matrice, Vecteur et Solveur de système ignoreront également ces opérateurs de fin d'expression sur la ligne d'édition.

Remarque : Indiquez clairement l'ordre des opérations attendu pour l'expression à l'aide de parenthèses. Si nécessaire, utilisez les parenthèses pour remplacer l'ordre des opérations suivi par les algorithmes de la calculatrice. Si le résultat n'est pas conforme à vos attentes, vérifiez la façon dont l'expression a été saisie et ajoutez au besoin des parenthèses.

Exemples

+ Q P M

60 T 5 V M 12 <

(M)

1 T M 8 T 12 <

et +

% b 9 T 16 <

( )

4 V ( 2 T 3 ) <

( ) et +

4 ( 2 T 3 ) <

^ et

% b 3 G 2 " T 4 G 2 <

( ) et M

( M 3 ) F <

M 3 F <