Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Pro MathPrint™ > Prise en main > Menus

Menus

Les menus vous permettent d'accéder à un grand nombre de fonctions de la calculatrice. Certaines touches de menu, telles que % h, affichent un menu unique. D'autres, telles que d, permettent d'accéder à plusieurs menus.

Appuyez sur " et $ pour faire défiler et sélectionner un élément de menu, ou appuyez sur le chiffre correspondant indiqué en regard de l'élément. Pour revenir à l'écran précédent sans sélectionner l'élément, appuyez sur -. Pour quitter un menu et revenir à l'écran de calcul, appuyez sur % s.

% h (touche affichant un menu unique) :

RECALL VAR

1 : x = 0

2 : y = 0

3 : z = 0

4 : t = 0

5 : a = 0

6 : b = 0

7 : c = 0

8 : d = 0

d (touche affichant plusieurs menus) :

MATH

NUM

DMS

R³´P

1 : 4n/d³´Un/d

2 : lcm(

3 : gcd(

4 : 4Pfactor

5 : sum(

6 : prod(

1 : abs(

2 : round(

3 : iPart(

4 : fPart(

5 : int(

6 : min(

7 : max(

8 : mod(

1 : ¡

2 : ¢

3 : £

4 : r

5 : g

6 : 4 DMS

1 : P 4 Rx(

2 : P 4 Ry(

3 : R 4 Pr(

4 : R 4 Pq(