Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Referenceoplysninger > Batteri

Batteri

Forholdsregler med batterier

Efterlad ikke batterier inden for børns rækkevidde.
Sammenbland ikke nye og brugte batterier.
Sammenbland ikke forskellige batterimærker eller -typer inden for samme mærke.
Brug ikke genopladelige batterier.
Sæt aldrig ikke-genopladelige batterier i en batterioplader.
Overhold polariteten ved isætning af batterier (+ og -).
Bortskaf straks batterierne på reglementeret måde.
Brænd ikke batterierne, og skil dem ikke ad.
Søg øjeblikkeligt lægeassistance, hvis et batteri eller en celle sluges. (I USA ringes gratis til National Capital Poison Center på 1-800-222-1222).

Bortskafning af batterier

Ødelæg ikke batterierne, prik ikke hul på dem og brænd dem ikke. Batterierne kan lække eller eksplodere og dermed afgive farlige kemikalier. Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale regler.

Sådan udtages og udskiftes batterierne

Lommeregneren TI-30X Pro MathPrint™ bruger to 3-volt CR2032-batterier.

Aftag dækslet, og vend lommeregneren med forsiden nedad.
Fjern skruerne fra husets bagside med en lille skruetrækker.
Skil forsigtigt forsiden fra bagsiden. Pas på ikke at skade de indvendige dele.
Fjern skruerne fra batteriklemmen med en lille skruetrækker, og tag batteriene ud.

Når batterierne skal udskiftes, kontrolleres polariteten (+ og -), og de nye batterier skubbes på plads. Brug tilpas kraft til at trykke de nye batterier på plads, og fastgør skruen i batteriklemmen igen.

Vigtigt: Ved udskiftning af batterierne skal du undgå kontakt med de andre komponenter i lommeregneren.

Bortskaf straks de brugte batterier i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

I henhold til CA Regulation 22 CCR 67384.4 gælder følgende for knapcellebatterierne i denne enhed:

Perchloratmateriale – særlig håndtering kan være nødvendig.

Se: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate