Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Matematikværktøjer > Gemte operationer

Gemte operationer

% m       % n

Med % n kan du gemme en operation.

% m indsætter operation på hovedskærmen.

Sådan indstilles og hentes en operation:

1. Tryk på % n.
2. Indtast en kombination af tal, operationer og/eller værdi.
3. Tryk på < at gemme operationen.
4. Tryk på % m for at hente den lagrede operation og anvende den på det sidste svar eller den aktuelle indtastning.

Hvis du anvender % m direkte på et % m resultat, øges n=1 iterationstælleren.

Eksempler

Clear op (Slet op)

% n

Hvis der er en gemt op, kan du slette den ved at trykke på -.

Set op (Indstil op)

V 2 T 3

 

<

Recall op (Hent op)

4 % m

 

% m

 

% m

Redefine op (Redefiner op)

-

% n -

F

<

Recall op (Hent op)

5 % m

20 % m

³ Opgave

En lokal butik uddeler loyalitetspoint, som du kan indløse for forskellige gaver. Butikken tilføjer 35 point på din mobilapp for hvert besøg. Du vil gerne downloade en musikfil, hvilket koster 275 point. Hvor mange besøg kræver det? Du har i øjeblikket 0 point.

% n -

T 35

<

0 % m

% m

% m

% m

% m

% m

% m

% m

Efter 8 besøg i butikken vil du have 280 point, hvilket er nok til dit download!