%
% viser CONVR-menu, som omregner et reelt tal til det tilsvarende i en angivet base.
|
1:8 Hex |
Omregner til hexadecimal (base 16). |
|
2:8 Bin |
Omregner til binær (base 2). |
|
3:8 Dec |
Omregner til decimal (base 10). |
|
4:8 Oct |
Omregner til oktal (base 8). |
% " viser TYPE-menuen, hvor du kan angive basen for et tal uanset lommeregnerens aktuelle talbasetilstand.
|
1:h |
Angiver et hexidecimalt heltal. |
|
2:b |
Angiver et binært heltal. |
|
3:d |
Angiver et decimalt heltal. |
|
4:o |
Angiver et oktalt heltal. |
Bemærk: Tilstanden kan indstilles til DEC, BIN, OCT eller HEX. Se afsnittet Tilstand.
|
d 8 Hex |
- 127 % 1 < |
|
|
h 8 Bin |
- % ¬ % ¬ % " 1 % 2 < |
|
|
b 8 Oct |
- 10000000 % " 2 % 4 < |
|
|
o 8 Dec |
# < < |
|
% ! viser menuen LOGIC (Logik), hvor du kan udføre boolesk logik.
|
1:and |
Bitvis AND af to heltal |
|
2:or |
Bitvis OR af to heltal |
|
3:xor |
Bitvis XOR af to heltal |
|
4:xnor |
Bitvis XNOR af to heltal |
|
5:not( |
Logisk NOT af et tal |
|
6:2’s( |
2’s komplement af et tal |
|
7:nand |
Bitvis NAND af to heltal |
|
BIN-tilstand: and, or |
- q $ $ $ $ " " < 1111 % ! 1 1010 < 1111 % ! 2 1010 < |
|
|
BIN-tilstand: xor, xnor |
- 11111 % ! 3 10101 < 11111 % ! 4 10101 < |
|
|
HEX-tilstand: not, 2’s |
- q $ $ $ $ " < % ! 6 % ¬ % ¬ ) < % ! 5 % i ) < |
|
|
DEC-tilstand: nand |
- q $ $ $ $ < 192 % ! 7 48 < |
|