Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Matematikværktøjer > Funktionstabel

Funktionstabel

I viser en menu med følgende valg:

1:Add/Edit Func (Tilføj/rediger funktion)

Gør det muligt at definere funktionen f(x) eller g(x) eller begge og generere en tabel med værdier. r på en værdi i tabellen skifter talformatet.

2:f(

Indsætter f( i et inputområde, f.eks. hovedskærmen, for at evaluere funktionen ved et punkt (for eksempel f(2)).

3:g(

Indsætter g( i et inputområde, f.eks. hovedskærmen, for at evaluere funktionen ved et punkt (for eksempel g(3)).

Med funktionstabellen kan du vise en defineret funktion i tabelform. Sådan opsætter du en funktionstabel:

1. Tryk på I, og vælg Add/Edit Func (Tilføj/rediger funktion).
2. Indtast en eller to funktioner, og tryk på <.
3. Vælg tabelstart, tabeltrin, auto, eller spørg-x-indstillingerne, og tryk på <.

Tabellen vises med de angivne værdier. Tabelresultater vises som reelle tal og kun i DEC-tilstand. Komplekse funktioner evaluere kun på hovedskærmen.

Start

Angiver startværdien for den uafhængige variabel, x.

Step (Trin)

Angiver stigningsværdien for den uafhængige variabel, x. Trinnet kan være positivt eller negativt.

Auto

Lommeregneren genererer automatisk en serie værdier ud fra tabelstart og tabeltrin.

Ask-x (Spørg-x)

Du kan opbygge en tabel manuelt ved at indtaste specifikke værdier for den uafhængige variabel, x. Tabellen har maks. tre rækker, men du kan overskrive x-værdierne efter behov for at se flere resultater.

Bemærk: I funktionstabelvisning skal du trykke på - for at få vist og redigere guiden Table Setup (Tabelopsætning) efter behov.

³ Opgave

Find toppunktet på parablen y = x(36 - x) ved hjælp af en tabel over værdier.

Husk: Parablens toppunkt er det punkt på parablen, der også er på symmetriaksen.

I 1 -

z ( 36 U z )

< - <

15 $ 3 $ $

<

Efter at have søgt tæt på x = 18, ser punktet (18,324) ud til at være parablens toppunkt, da det optræder som vendepunktet for punktsættet i denne funktion. Du kan søge tættere på x = 18 ved at ændre trinværdien til mindre og mindre værdier, så du ser punkter tættere på (18,324).

³ Opgave

En velgørenhedsfond indsamlede 3.600 kr. som støtte til et lokalt spisested. Der udbetales 450 kr. til spisestedet hver måned, indtil beløbet er opbrugt. Hvor mange måneder understøttes køkkenet med dette beløb?

Husk: Hvis x = måneder, og y = resterende beløb, så er y = 3600 - 450x.

I 1

-

3600 U 450 z

< - <

0 $ 1 $ "

< <

Indtast hvert enkelt gæt, og tryk på <.

Beregn værdien af f(8) på hovedskærmen.

% s I

2 Vælger f(

8 ) <

Støtten på 450 kr. pr. måned varer i 8 måneder, da y(8) = 3600 - 450(8) = 0 som vist i værditabellen.

³ Opgave

Find skæringspunktet for linjerne f(x)=L2x+5 og g(x)=x-4.

I 1 - M 2 z T 5

< - z U 4

< 2 < 1

Vælg Auto

< <

< $

De to linjer skære hinanden ved (x,y) = (3,L1).