Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Matematikværktøjer > Komplekse tal

Komplekse tal

% ˆ

Lommeregneren udfører følgende beregninger med komplekse tal:

Addition, subtraktion, multiplikation og division
Beregninger af argument og absolut værdi
Beregning af reciprok værdi, kvadrattal og kubiktal
Beregning af komplekst konjugeret tal

Indstilling af det komplekse format

Indstil lommeregneren til DEC-tilstand ved beregning med komplekse tal.

q $ $ $ Vælger menuen REAL (Reel). Brug ! og " til at rulle i menuen REAL (Reel) for at fremhæve det ønskede format for komplekse resultater a+bi eller r±q, og tryk på <.

REAL (Reel), a+bi, eller r±q indstiller formatet for resultater med komplekse tal.

a+bi rektangulære komplekse resultater

r±q polære komplekse resultater

Noter:

Komplekse resultater vises ikke, medmindre der indtastes komplekse tal.
Brug multitryktasten g til at få adgang til i på tastaturet.
Variablerne x, y, z, t, a, b, c og d er reelle eller komplekse.
Komplekse tal kan gemmes.
Komplekse tal er ikke tilladt i data, matrix, vektor, og hvor komplekse argumenter ikke er gyldige. En funktion kan defineres med et komplekst taludtryk og beregnes på hovedskærmen, ikke i tabellen.
For conj(, real(, og imag( kan argumentet være i enten rektangulær eller polær form. Outputtet for conj( bestemmes af tilstandsindstillingen.
Outputtet for real( og imag( er reelle tal.
Indstil tilstanden til DEGREE (GRADER) eller RADIAN afhængigt af den ønskede vinkelmåling.

Menuen Complex (Kompleks)

Beskrivelse

1:±

± (polært vinkeltegn)

Gør det muligt at indsætte den polære repræsentation af et komplekst tal (f.eks. 5±p).

2:polar angle (polær vinkel)

Returnerer den polære vinkel for et komplekst tal.

Syntaks: angle(værdi)

3:magnitude

Returnerer modulus af et komplekst tal.

Syntaks: abs(værdi) (eller |þ| i MathPrint™-tilstand)

4:4r±q

Viser et komplekst resultat i polær form. Kun gyldig i slutningen af et udtryk.

5:4a+bi

Viser et komplekst resultat på rektangulær form. Kun gyldig i slutningen af et udtryk.

6:conjugate

Returnerer den konjugerede til et komplekst tal.

Syntaks: conj(værdi)

7:real (reel)

Returnerer den reelle del af et komplekst tal.

Syntaks: real(værdi)

8:imaginary (imaginær)

Returnerer den imaginære del af et komplekst tal.

Syntaks: imag(værdi)

Eksempler (indstil tilstanden til RADIAN)

Polært vinkeltegn:

±

- 5 % ˆ < g P 2 <

Polær vinkel

angle(

- % ˆ $

< 3 T 4

g g g ) <

modulus

abs(

- % ˆ 3

( 3 T 4 g g g ) <

4r±q

-

3 T 4 g g g

% ˆ 4 <

4a+bi

-

5 % ˆ <

3 g P 2 "

% ˆ 5 <

Konjugeret:

conj(

-

% ˆ 6

5 U 6 g g g )

<

Reel:

real(

-

% ˆ 7

5 U 6 g g g )

<