Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Matematikfunktioner > Sandsynlighed

Sandsynlighed

H       % †

H er en multitryktast, der kører gennem følgende funktioner:

!

Et fakultetstal, n!, er produktet af de positive heltal fra 1 til n Værdien af n skal være et positivt helt tal { 69. Når n = 0, n! = 1

nCr

Beregner antallet af mulige kombinationer med n og r, ikke-negative heltal. Objekternes rækkefølge har ingen betydning, som ved en hånd i et kortspil.

nPr

Beregner antallet af mulige permutationer af n elementer taget r ad gangen med n og r, ikke-negative heltal. Objekternes rækkefølge har betydning som i et væddeløb.

% † viser en menu med følgende valg:

rand

Genererer et vilkårligt reelt tal mellem 0 og 1. For at kontrollere en sekvens af tilfældige tal skal du gemme et heltal (seed-værdi) | 0 til rand. Seed-værdien ændres vilkårligt, hver gang der genereres et vilkårligt tal.

randint(

Genererer et vilkårligt heltal mellem to heltal, A og B, hvor A { randint { B. Funktionens argumenter er:

randint(heltalA,heltalB)

Eksempler

!

4 H <

nCr

52 H H 5

<

nPr

8 H H H 3 <

Gem værdien i rand

5 L % †

 

1 (Vælger rand)

<

rand

% † 1 <

randint(

% † 2

3 % ` 5 ) <

³ Opgave

En isbutik annoncerer, at den har 25 slags hjemmelavet is. Du bestiller gerne tre forskellige kugler i et bæger. Hvor mange kombinationer af iskugler kan du prøve i løbet af en varm, lang sommer?

-

25 H H 3 <

Du kan vælge mellem 2300 bægre med forskellige kombinationer af iskugler!