Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Matematikfunktioner > Talfunktioner

Talfunktioner

d NUM

d " viser NUM-menuen:

1:abs(

Absolut værdi

Syntaks: abs(værdi)

2:round(

Afrundet værdi

Syntaks: round(værdi,#decimaler)

3:iPart(

Heltalsdelen af et tal

Syntaks: iPart(værdi)

4:fPart(

Brøkdelen af et tal

Syntaks: fPart(værdi)

5:int(

Største heltal, der er { tallet

Syntaks: int(værdi)

6:min(

Mindst to tal

Syntaks: min(værdiA,værdiB)

7:max(

Højst to tal

Syntaks: max(værdiA,værdiB)

8:mod(

Modulo (rest af første tal P andet tal)

Syntaks: mod(dividend,divisor)

Eksempler

abs(

d " 1

M % b 5 <

round(

d " 2

1.245 % ` 1 ) <

# # <

! ! ! ! ! 5 <

iPart(

fPart(

4.9 L z <

d " 3 z ) <

d " 4 z )

<

int(

d " 5

M 5.6 ) <

min(

max(

d " 6

4 % ` M 5 ) <

d " 7

.6 % ` .7 ) <

mod(

d " 8

17 % ` 12 ) <

# # < ! ! 6 <