Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Matematikfunktioner > Numerisk differentialkvotient

Numerisk differentialkvotient

TI-30X Pro MathPrint™ beregner den (omtrentlige) numeriske differentialkvotient af et udtryk i et punkt med en given tolerance for den numeriske metode. (Se afsnittet Om den numeriske differentialkvotient i et punkt for at få flere oplysninger).

MathPrint™-tilstand

% A indsætter skabelonen for den numeriske differentialkvotient fra tastaturet for at beregne den numeriske differentialkvotient med standardtolerancen H er 1EM5.

Eksempel

% A

% A

z F T 5 z " "

M 1 <

Hvis du vil ændre standardtolerancen, H, og observere, hvilken rolle tolerancen spiller i den numeriske løsning, skal du indsætte den numeriske differentialkvotient fra menuplaceringen, d MATH 7:nDeriv(, hvor skabelonen for den numeriske differentialkvotient indsættes med mulighed for at ændre tolerancen efter behov, så resultatet af den numeriske differentialkvotient kan undersøges.

Eksempel

d MATH 7:nDeriv(

med valgfri tolerance

d 7 z F T 5 z

" " M 1 " 1 E M 5

<

Classic-tilstand og -indtastning

I Classic-tilstand eller på classic-redigeringslinjer indsættes kommandoen nDeriv( fra tastaturet eller menuen MATH (Matematik).

Syntaks: nDeriv(udtryk,variabel,punkt[,tolerance]), hvor tolerance er valgfri, og standarden H er 1EM5.

Eksempel

% A

eller

d MATH 7:nDeriv(

% A

z F T 5 z

% ` z

% ` M 1 )

<

Om den numeriske differentialkvotient i et punkt

Kommandoen for den numeriske differentialkvotient i et punkt, nDeriv( eller d/dx, benytter den symmetriske differenskvotientmetode. Denne metode tilnærmer sig den numeriske differentialkvotient i et bestemt punkt som hældningen på sekanten omkring punktet.

Når H bliver mindre, bliver tilnærmelsen normalt mere nøjagtig i forhold til hældningen på tangentlinjen i det pågældende punkt x.

På grund af den metode, der benyttes til at beregne numeriske differentialkvotient, kan lommeregneren fejlagtigt give en differentialkvotient i et punkt, hvor funktionen ikke er differentiabel.
Sørg for altid at vide noget om funktionens adfærd nær punktet ved at bruge en tabel over værdier nær punktet (eller en graf for funktionen).

³ Opgave

Find hældningen på tangentlinjen for funktionen f(x) = x2 - 4x ved x = 2. Hvad lægger du mærke til?

% A

z F U 4 z " "

2 <