Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Matematikfunktioner > Math

Math

d MATH

d viser menuen MATH (Matematik):

1:4n/d³´Un/d

Konverterer mellem simple brøker og blandede tal.

2:lcm(

Mindste fælles multiplum

Syntaks: lcm(værdiA,værdiB)

3:gcd(

Største fælles divisor

Syntaks: gcd(værdiA,værdiB)

4:4Pfactor

Primfaktorer

5:sum(

Summation

Syntaks: sum(udtryk,variabel,nedre,øvre)

(Classic-tilstandssyntaks)

6:prod(

Produkt

Syntaks: prod(udtryk,variabel,nedre,øvre)

(Classic-tilstandssyntaks)

7:nDeriv(

Numerisk differentialkvotient på et punkt med valgfrit toleranceargument, H, når kommandoen bruges i Classic-tilstand, classic-indtastning og i MathPrint™-tilstand.

Syntaks: nDeriv(udtryk,variabel,punkt[,tolerance])

(Classic-tilstandssyntaks)

8:fnInt(

Numerisk integral over et interval med valgfrit toleranceargument, H, når kommandoen bruges i Classic-tilstand, classic-indtastning og i MathPrint™-tilstand.

Syntaks: fnInt(udtryk,variabel,nedre,øvre[,tolerance])

(Classic-tilstandssyntaks)

Eksempler

4n/d³´Un/d

9 P 2 " d 1 <

lcm(

d 2

6 % ` 9 ) <

gcd(

d 3

18 % ` 33 ) <

4Pfactor

253 d 4 <

sum(

d 5

1 " 4 " z V 2 <

prod(

d 6

1 " 5 " 1 P z

" " <

Bemærk: Se Numerisk differentialkvotient, nDeriv(, og Numerisk integral, fnInt( i Matematikfunktioner vedrørende eksempler og flere oplysninger.