Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Matematikfunktioner > Brøker

Brøker

P       % @       d 1       % j

Brøker med P kan omfatte reelle og komplekse tal, operationstaster (T, V osv.) og de fleste funktionstaster (F, % _ osv.).

I Classic-tilstand eller classic-indtastninger i MathPrint™-tilstand vises brøkstregen P som en tyk linje, f.eks. . Brug parenteser til tydeligt at angive den ønskede rækkefølge. Reglerne for operationernes rækkefølge gælder, men du kan styre, hvordan et udtryk evalueres, ved at placere parenteser korrekt i dine input.

Brøkresultater

Brøkresultater forkortes automatisk, og outputtet gives som uægte brøk.
Hvis du ønsker output med blandede tal, skal du bruge 4n/d³´Un/d-omregninger til blandede tal i slutningen af inputudtrykket. Denne funktion findes i d 1: 4n/d³´Un/d.
Brøkresultater opnås, når den beregnede værdi kan vises inden for grænserne af det brøkformat, som lommeregneren understøtter, og der ikke er indtastet en decimalværdi i inputudtrykket.
Hvis decimaltal bruges eller beregnes i en brøks tæller eller nævner, vises resultatet som et decimaltal. Hvis du indtaster et decimaltal, gennemtvinger du, at resultatet vises i decimalformat.
Brug % j (over r) på resultater for at forsøge at omregne brøker til decimaltal inden for de brøkvisningsgrænser, denne numeriske lommeregner kan tilbyde.

Blandede tal og omregninger

% @ indsætter et blandet tal. Tryk på piltasterne for at skifte mellem enhed, tæller og nævner.
d 1 konverterer mellem simple brøker og blandede tal (4n/d³´Un/d).
% j konverterer resultater mellem brøker og decimaltal.

MathPrint™-indtastning

Hvis du vil indtaste tal eller udtryk i tælleren eller nævneren i MathPrint™-tilstand, skal du trykke på P.
Tryk på $ eller # for at flytte markøren mellem tælleren og nævneren.
Hvis du trykker på P før eller efter tal eller funktioner, kan det forudfylde tælleren med dele af dit udtryk. Hold øje med skærmen, mens du trykker på tasterne, for at sikre, at du indtaster udtrykket med den nødvendige nøjagtighed.

På hovedskærmen

Hvis du vil indsætte en tidligere indtastning fra historikken i tælleren eller den blandede talenhed, skal du placere markøren i tælleren eller enheden, trykke på # for at rulle til den ønskede indtastning og derefter trykke på < for at indsætte indtastningen i tælleren eller enheden.
Hvis du vil indsætte en tidligere indtastning fra historikken i nævneren, skal du placere markøren i nævneren og trykke på % # for at springe til historikken. Tryk på # for at rulle til den ønskede indtastning, og tryk derefter på < for at indsætte indtastningen i nævneren.

Beregning af dit udtryk

Når du trykker på < for at evaluere inputudtrykket, vises der muligvis parenteser for tydeligt at angive, hvordan det blev fortolket og beregnet af lommeregneren. Hvis det ikke er som forventet, skal du kopiere inputudtrykket og redigere det efter behov.

Classic-tilstand og Classic-indtastning

Hvis markøren er på en classic-indtastningsplacering, skal du indtaste tællerudtrykket i parentes og trykke på P for at få vist den tykke brøkstreg og derefter indtaste tællerudtrykket, også i parentes, for det resultat, der skal beregnes, som du forventer for din opgave.

Eksempel i MathPrint™-tilstand

n/d, Un/d

P 3 $ 4 " T 1 % @ 7 $ 12 <

Bemærk: Parenteser tilføjes automatisk.

4n/d³´Un/d

9 P 2 " d 1 <

f³´d

4 % @ 1 $ 2 " % j <

Eksempel

P 1.2 T 1.3 $ 4 <

Bemærk: Resultatet er et decimaltal, fordi der blev brugt decimaltal i brøken.

Eksempel

P M 5 T % b 5 F U 4 ( 1 ) ( 6 ) $ 2 ( 1 ) <

Eksempler i Classic-tilstand

n/d, Un/d

3 P 4 T 1 % @ 7 P 12 <

4n/d³´Un/d

9 P 2 d 1 <

f³´d

4 % @ 1 P 2 % j <

Parenteser

( 2 F U 1 ) P ( 2 F T 1 ) <