Du befinder dig her: TI-30X Pro MathPrint™ videnskabelig lommeregner > Ibrugtagning > Seneste svar

Seneste svar

% i

Den sidst udførte indtastning på hovedskærmen gemmes i variablen ans. Denne variabel bevares i hukommelsen, selv når lommeregneren slukkes. Sådan hentes værdien ans:

Tryk på % i (ans vises på skærmen), eller
Tryk på en operationstast (T, U og så videre) på de fleste redigeringslinjer som første del af en indtastning. ans og operatoren vises begge.

Eksempler

ans

3 V 3 <

 

V 3 <

 

3 % c % i <

Bemærk: Variablen ans gemmes og indsættes med fuld nøjagtighed, dvs. 13 cifre.