L'outil Constants permet d'accéder aux constantes scientifiques afin de les coller en différents endroits de la calculatrice
|
|
|
Remarque : Les valeurs des constantes affichées sont arrondies. Le tableau suivant présente les valeurs utilisées dans les calculs.
|
Constante |
Valeur utilisé dans les calculs |
|
|
c |
vitesse de la lumière |
299 792 458 mètres par seconde |
|
g |
accélération de la pesanteur |
9,80665 mètres par seconde2 |
|
h |
constante de Planck |
6,626070040×10M34 joules.secondes |
|
NA |
nombre d'Avogadro |
6,022140857×1023 molécules par mole |
|
R |
constante molaire des gaz |
8,3144598 joules par mole par kelvin |
|
me |
masse de l'électron |
9,10938356×10M31 kilogrammes |
|
mp |
masse du proton |
1,672621898×10M27 kilogrammes |
|
mn |
masse du neutron |
1,674927471×10M27 kilogrammes |
|
mm |
masse du muon |
1,883531594×10M28 kilogrammes |
|
G |
constante de gravitation |
6,67408×10M11 mètres3 par kilogramme par seconde2 |
|
F |
constante de Faraday |
96485,33289 coulombs par mole |
|
a0 |
rayon de Bohr |
5,2917721067×10M11 mètres |
|
re |
rayon de l'électron |
2,8179403227×10M15 mètres |
|
k |
constante de Boltzmann |
1,38064852×10M23 joules par kelvin |
|
e |
charge de l'électron |
1,6021766208×10M19 coulombs |
|
u |
unité de masse atomique |
1,66053904×10M27 kilogrammes |
|
atm |
atmosphère standard |
101 325 pascals |
|
H0 |
permittivité du vide |
8,85418781762×10M12 farads par mètre |
|
m0 |
perméabilité du vide |
1,256637061436×10M6 newtons par ampère2 |
|
Cc |
constante de Coulomb |
8,987551787368×109 mètres par farad |