Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Plus MathPrint™ > Fonctions mathématiques > Probabilité

Probabilité

H       % †

H est une touche multi-pression permettant de faire défiler les options suivantes :

!

Une factorielle, n!, est le produit des entiers positifs de 1 à n. La valeur de n doit être un nombre entier positif { 69. Où : n = 0, n! = 1

nCr

Calcule le nombre de combinaisons possibles de r objets pris parmi n, n et r entiers non négatifs. L'ordre des objets est sans importance, comme pour une main de cartes.

nPr

Calcule le nombre d'arrangements possibles de r objets pris parmi n, n et r entiers non négatifs. L'ordre des objets est important, comme dans une course.

% † affiche un menu comprenant les options suivantes :

rand

Génère un nombre réel aléatoire compris entre 0 et 1. Pour contrôler une suite de nombre aléatoires, affectez un nombre entier (valeur de départ) | 0 à rand. La valeur de départ (germe) change de façon aléatoire chaque fois qu'un nombre aléatoire est généré.

randint(

Génère un entier aléatoire entre deux entiers, A et B, où A { randint { B. Les arguments de la fonction sont les suivants :

randint(entier A,entier B)

Exemples

!

4 H <

nCr

52 H H 5

<

nPr

8 H H H 3 <

Affectez la valeur à rand

5 L % †

 

1 (active rand)

<

rand

% † 1 <

randint(

% † 2

3 % ` 5 ) <

³ Activité

Un glacier propose 25 parfums de glace faite maison. Vous voulez commander une coupe à trois parfums. Combien de combinaisons de parfums pouvez-vous essayer au cours d'un été torride ?

-

25 H H 3 <

Vous avez le choix entre 2 300 combinaisons de parfums différentes !