Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Plus MathPrint™ > Fonctions mathématiques > Puissance, racines et réciproques

Puissance, racines et réciproques

F

Calcule le carré d'une valeur.

G

Élève une valeur à la puissance indiquée. Utilisez " pour sortir le curseur de l'exposant en mode MathPrint™.

% b

Calcule la racine carrée d'une valeur non négative. Dans les modes en nombres complexes, a+bi et r±q, calcule la racine carrée d'une valeur réelle négative.

% c

Calcule la racine nième d'une valeur non négative et n'importe quelle racine entière impaire d'une valeur négative.

a

Calcule l'inverse de la valeur saisie sous la forme 1/x.

Exemples

5 F T 4 G 2 T 1 "

<

10 G M 2 <

% b 49 <

% b 3 F T 2 G 4 <

6 % c 64 <

3 < % a <