Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Plus MathPrint™ > Fonctions mathématiques > Fonctions numériques

Fonctions numériques

d NUM

d " affiche le menu NUM :

1 : abs(

Valeur absolue

Syntaxe : abs(valeur)

2 : round(

Valeur arrondie

Syntaxe : round(valeur,nbre de décimales)

3 : iPart(

Troncature d'un nombre

Syntaxe : iPart(valeur)

4 : fPart(

Partie décimale d'un nombre

Syntaxe : fPart(valeur)

5 : int(

Partie entière (plus grand entier { au nombre)

Syntaxe : int(valeur)

6 : min(

Minimum de deux nombres

Syntaxe : min(valeur A,valeur B)

7 : max(

Maximum de deux nombres

Syntaxe : max(valeur A,valeur B)

8 : mod(

Modulo (reste du premier nombre P deuxième nombre)

Syntaxe : mod(dividende,diviseur)

Exemples

abs(

d " 1

M % b 5 <

arrondir(

d " 2

1.245 % ` 1 ) <

# # <

! ! ! ! ! 5 <

iPart(

fPart(

4.9 L z <

d " 3 z ) <

d " 4 z )

<

int(

d " 5

M 5.6 ) <

min(

max(

d " 6

4 % ` M 5 ) <

d " 7

.6 % ` .7 ) <

mod(

d " 8

17 % ` 12 ) <

# # < ! ! 6 <