Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Plus MathPrint™ > Fonctions mathématiques > Math

Math

d MATH

d affiche le menu MATH :

1 : 4n/d³´Un/d

Convertit une fraction simple en nombre mixte et inversement.

2 : lcm(

Plus petit commun multiple

Syntaxe : lcm(valeurA,valeurB)

3 : gcd(

Plus grand commun diviseur

Syntaxe : gcd(valeurA,valeurB)

4 : 4Pfactor

facteurs premiers

5 : sum(

Somme

Syntaxe : sum(expression,variable,inférieure,supérieure)

(syntaxe en mode Classic)

6 : prod(

Produit

Syntaxe : prod(expression,variable,inférieure,supérieure)

(syntaxe en mode Classic)

Exemples

4n/d³´Un/d

9 P 2 " d 1 <

ppcm(

d 2

6 % ` 9 ) <

pgcd(

d 3

18 % ` 33 ) <

4Pfactor

253 d 4 <

sum(

d 5

1 " 4 " z V 2 <

prod(

d 6

1 " 5 " 1 P z

" " <