Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Plus MathPrint™ > Fonctions mathématiques > Fractions

Fractions

P       % @       d 1       % j

Les fractions comportant P peuvent inclure des nombres réels et complexes, des touches d'opération (T, V, etc.) et la plupart des touches de fonction (F, % _, etc.).

En mode Classic ou en mode MathPrint™ pour les entrées saisies en mode Classic, la barre de fraction P s'affiche sous forme de barre épaisse, par exemple . Utilisez des parenthèses pour indiquer clairement l'opération arithmétique attendue. Même si les règles d'ordre des opérations s'appliquent, vous pouvez décider du mode d'évaluation d'une expression en insérant les parenthèses appropriées dans vos entrées.

Résultats de fractions

Si on obtient une fraction comme résultat, elle est automatiquement simplifiée et la valeur obtenue est présentée sous forme d'une fraction pouvant être "impropre".
Si vous souhaitez obtenir un résultat composé de nombres mixtes, utilisez la conversion de nombres mixtes 4n/d³´Un/d à la fin de l'expression entrée. Cette fonction est disponible via d 1: 4n/d³´Un/d.
Les résultats sous forme de fractions sont obtenus lorsque la valeur calculée peut s'afficher dans les limites du format de fraction pris en charge par la calculatrice et qu'aucune valeur décimale n'a été saisie dans l'expression entrée.
Si des nombres décimaux sont utilisés ou calculés dans le numérateur ou le dénominateur d'une fraction, le résultat s'affichera au format décimal. La saisie d'une décimale force l'affichage du résultat au format décimal.
Appliquez % j (situé au-dessus de r) aux résultats pour tenter de convertir une fraction au format décimal dans les limites d'affichage des fractions disponibles par cette calculatrice.

Nombres mixtes et conversions

% @ permet de saisir un nombre mixte. Appuyez sur les touches fléchées pour passer du nombre entier, au numérateur et au dénominateur.
d 1 convertit une fraction simple en nombre mixte et inversement (4n/d³´Un/d).
% j convertit les résultats d'une fraction en notation décimale et inversement.

Saisie en mode MathPrint™

Pour saisir des nombres ou des expressions dans le numérateur et le dénominateur en mode MathPrint™, appuyez sur P.
Appuyez sur $ ou # pour déplacer le curseur dans le numérateur ou le dénominateur.
Si vous appuyez sur P avant ou après des nombres ou des fonctions, il se peut que le numérateur soit pré-rempli automatiquement avec des parties de l'expression. Regardez l'écran tout en appuyant sur les touches afin de vous assurer de saisir l'expression comme il convient.

Sur l'écran de calcul

Pour coller une entrée précédente à partir de l'historique dans le numérateur ou l'entier d'un nombre mixte, placez le curseur dans le numérateur ou sur l'entier, appuyez sur # pour accéder à l'entrée souhaitée, puis appuyez sur < pour coller celle-ci dans le numérateur ou sur l'entier.
Pour coller dans le dénominateur une entrée précédente à partir de l'historique, placez le curseur dans le dénominateur, puis appuyez sur % # pour accéder directement à l'historique. Appuyez sur # pour accéder à l'entrée souhaitée, puis appuyez sur < pour coller celle-ci dans le dénominateur.

Évaluation de l'expression

Lorsque vous appuyez sur < afin d'évaluer l'expression entrée, il se peut que des parenthèses apparaissent pour indiquer clairement la façon dont elle doit être interprétée et calculée par la calculatrice. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, copiez l'expression entrée et modifiez-la comme il convient.

Mode Classic ou saisie Classic

Si le curseur se trouve à un emplacement de saisie en mode Classic, entrez le numérateur en le plaçant entre parenthèses, puis appuyez sur P pour afficher la barre de fraction épaisse. Saisissez ensuite le dénominateur en le mettant également entre parenthèses afin de calculer le résultat comme il convient pour votre problème.

Exemples en mode MathPrint™

n/d, Un/d

P 3 $ 4 " T 1 % @ 7 $ 12 <

Remarque : Les parenthèses sont ajoutées automatiquement.

4n/d³´Un/d

9 P 2 " d 1 <

f³´d

4 % @ 1 $ 2 " % j <

Exemple

P 1.2 T 1.3 $ 4 <

Remarque : Le résultat est au format décimal, car la fraction comportait des nombres décimaux.

Exemple

P M 5 T % b 5 F U 4 ( 1 ) ( 6 ) $ 2 ( 1 ) <

Exemples en mode Classic

n/d, Un/d

3 P 4 T 1 % @ 7 P 12 <

4n/d³´Un/d

9 P 2 d 1 <

f³´d

4 % @ 1 P 2 % j <

Parenthèses

( 2 F U 1 ) P ( 2 F T 1 ) <