Vous êtes ici: Guide de la calculatrice scientifique TI-30X Plus MathPrint™ > Prise en main > Dernière réponse

Dernière réponse

% i

Le résultat de la dernière entrée exécutée sur l'écran de calcul est stockée dans la variable ans. Cette variable est conservée en mémoire, même après la mise hors tension de la calculatrice. Pour rappeler la valeur de la variable ans :

Appuyez sur % i (ans s'affiche à l'écran), ou
Appuyez sur n'importe quelle touche d'opération (T, U, etc.) dans la plupart des lignes d'édition en guise de première partie d'une entrée. ans et l'opérateur sont tous deux affichés.

Exemples

ans

3 V 3 <

 

V 3 <

 

3 % c % i <

Remarque : La variable ans est mémorisée et collée avec un niveau de précision complet, soit 13 chiffres.