Sie befinden sich hier: Wissenschaftlicher Schulrechner TI-30X Plus MathPrint™ > Mathematische Werkzeuge > Zahlensysteme

Zahlensysteme

% —

Umwandeln der Basis

% — öffnet das Menü CONVR, mit dem Sie eine reelle Zahl in die Darstellung in einem anderen Zahlensystem umwandeln können.

1:8 Hex

Umwandlung ins Hexadezimalsystem (Basis 16)

2:8 Bin

Umwandlung ins Binärsystem (Basis 2)

3:8 Dec

Umwandlung ins Dezimalsystem (Basis 10)

4:8 Oct

Umwandlung ins Oktalsystem (Basis 8)

Festlegen der Basis

% — " öffnet das Menü TYPE, mit dem Sie unabhängig vom aktiven Zahlensystem eine Zahl mit einer bestimmten Basis eingeben können.

1:h

Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Hexadezimalsystem handelt.

2:b

Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Binärsystem handelt.

3:d

Gibt an, dass es sich um eine Zahl im Dezimalsystem handelt.

4:o

Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Oktalsystem handelt.

Beispiele im Modus DEC

Hinweis: Der Modus kann auf DEC, BIN, OCT oder HEX eingestellt werden. Siehe Abschnitt „Modi“.

d 8 Hex

-

127 % — 1 <

h 8 Bin

-

% ¬ % ¬

% — " 1

% — 2 <

b 8 Oct

-

10000000 % — " 2

% — 4 <

o 8 Dec

# < <

Boolesche Logik

% — ! öffnet das Menü LOGIC, in dem Sie auf die Operatoren der Booleschen Logik zugreifen können.

1:and

Bitweise Konjunktion (AND) zweier ganzer Zahlen

2:or

Bitweise Disjunktion (OR) zweier ganzer Zahlen

3:xor

Bitweise Kontravalenz (XOR) zweier ganzer Zahlen

4:xnor

Bitweise Äquivalenz (XNOR) zweier ganzer Zahlen

5:not(

Logische Negation (NOT) einer Zahl

6:2’s(

Zweierkomplement einer Zahl

7:nand

Bitweise NAND-Verknüpfung zweier ganzer Zahlen

Beispiele

Modus BIN:

and, or

-

q $ $ $ $

" " <

1111 % — ! 1

1010 <

1111 % — ! 2

1010 <

Modus BIN:

xor, xnor

-

11111 % — ! 3

10101 <

11111 % — ! 4

10101 <

Modus HEX:

not, 2’s

-

q $ $ $ $

" <

% — ! 6

% ¬ % ¬ )

<

% — ! 5

% i ) <

Modus DEC:

nand

-

q $ $ $ $ <

192 % — ! 7

48 <